카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
7502 - Q-range® Gerätedosen
HELIA
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{helia/unterputz/7502.prj},{NB=7502(2)},{CNSORDERNO=7502},{BZ=Unterputz, Q-range®, Tiefe 50mm, Spreizkrallenbefestig, ohne Schraubdomen, Mittenabstand 60/71mm},{LOD=2},{L=60},{B=60},{T=50},{ABSTAND=60},{SCHRAUBDOME=V: 2 x 3},{RFH=2 x M20, 2 x M16/20 mm},{RFV=2 x M16, 4 x M16/20 mm},{RFB=2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 10,5 mm},{DVF=1},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=28.2},{CNSVOLUMEEXACT=0.441},{CNSEAN=5415160005669},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=7502.png},{INFOLINK=HTML (Online)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
ABSTAND
Fixing screw spacing
[mm]
SCHRAUBDOME
Schraubdome zur Gerätebefestigung
ⁿ/ₐ
RFH
Rohreinführung Horizontal
ⁿ/ₐ
RFV
Rohreinführung Vertikal
ⁿ/ₐ
RFB
Rohreinführung Boden
ⁿ/ₐ
DVF
Durchverdrahtungsfelder
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
7502
7502
Flush-mounting, Q-range®,...
60
60
50
60
V: 2 x 3
2 x M20, 2 x M16/20 mm
2 x M16, 4 x M16/20 mm
2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 1...
1
28.2
0.441
5415160005669
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청