카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1282-71 - Installation housing, HaloX® 180
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_71.prj},{NB=1282-71(2,1,1)},{OP=10},{CNSMASSEXACT=769.100},{CNSVOLUMEEXACT=10.320},{CNSORDERNO=1282-71},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180, mit Universal-Mineralfaserplatte, Nachfolgetype zu 1291-22 f. Plattendecke},{SYS=HaloX® 180},{ELL=0-180},{ELLMAX=110},{LL=35},{LLNHT=75},{GD=210},{TF=120},{RK=2},{IP=0},{CNSEAN=4013456547100},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2},{COVER=1},{COVER2=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
BZ
Description
ⁿ/ₐ
SYS
HaloX®
ⁿ/ₐ
ELL
Ceiling exit (CE) Ø
[mm]
ELLMAX
max. installation depth luminaire / loudspeaker
[mm]
LL
LED wattage max
[W]
LLNHT
Lamp wattage max
[W]
GD
Housing diameter Ø
[mm]
TF
Depth incl. front part
[mm]
RK
Combination entry for M20/M25 conduits
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[L]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
1282-71
1282-71
Installation housing, Hal...
HaloX® 180
0-180
110
35
75
210
120
2
769.100
10.320
4013456547100
Installation housing, Hal...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청