카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1281-02 - Install. housing, HaloX® 100 front part
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_02.prj},{NB=1281-02(2)},{CNSORDERNO=1281-02},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 75 mm für Ortbeton, Nachfolgetyp zu 1290-44},{LOD=2},{DA=75},{LB=82},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546547},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 75 mm für Ortbeton (1281-02) Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø 75 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 82 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 100 Art.-Nr.1281-02},{INFOTXT=Specification Text},{INFOPDF=Info PDF},{INFOPAGE=1281_02},{INFOPAGE2=1281_02},{PICTURESMALL=1281_02.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
DA
Ceiling exit (CE) Ø
[mm]
LB
Min. luminaire covering Ø
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
1281-02
1281-02
Install. housing, HaloX® ...
75
82
38.000
0.450
4013456546547
Installation housing, Hal...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청