카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
9917.21 - Transition box
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/9917_21.prj},{NB=9917.21(2)},{CNSORDERNO=9917.21},{L=400},{B=300},{T=220},{CNSMASSEXACT=1311.640},{CNSVOLUMEEXACT=24.004},{RM25=24},{RM32=20},{RM40=20},{RM50=12},{RM63=4},{GA=10},{PA=6},{AN=8},{BZ=UP-Schlaufkasten, 400x300x220 mm},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 005 908},{IP=-},{OP=5},{CNSEAN=7611614261775},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
RM25
Tube entries up to M25
ⁿ/ₐ
RM32
Tube entries up to M32
ⁿ/ₐ
RM40
Tube entries up to M40
ⁿ/ₐ
RM50
Tube entries up to M50
ⁿ/ₐ
RM63
Tube entries up to M63
ⁿ/ₐ
GA
Extensive pull-out apertures
ⁿ/ₐ
PA
Intake for Prefix
ⁿ/ₐ
AN
Number of nails
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9917.21
9917.21
Transition box, 400x300x2...
400
300
220
Polyethylene
Halogen-free
-5°C / + 60°C
155 005 908
1311.640
24.004
7611614261775
24
20
20
12
4
10
6
8
Transition box Installat...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청