카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
9916.21 - Transition box
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/9916_21.prj},{NB=9916.21(2)},{CNSORDERNO=9916.21},{L=250},{B=180},{T=185},{CNSMASSEXACT=452.290},{CNSVOLUMEEXACT=8.512},{RM20=4},{RM25=20},{RM32=8},{RM40=8},{RM50=4},{GA=8},{PA=4},{AN=8},{BZ=UP-Schlaufkasten, 250x180x185 mm},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 003 908},{IP=-},{OP=5},{CNSEAN=7611614261751},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
RM20
Tube entries up to M20
ⁿ/ₐ
RM25
Tube entries up to M25
ⁿ/ₐ
RM32
Tube entries up to M32
ⁿ/ₐ
RM40
Tube entries up to M40
ⁿ/ₐ
RM50
Tube entries up to M50
ⁿ/ₐ
GA
Extensive pull-out apertures
ⁿ/ₐ
PA
Intake for Prefix
ⁿ/ₐ
AN
Number of nails
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9916.21
9916.21
Transition box, 250x180x1...
250
180
185
Polyethylene
Halogen-free
-5°C / + 60°C
155 003 908
452.290
8.512
7611614261751
4
20
8
8
4
8
4
8
Transition box Installat...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청