카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
9907 - Flush mounting junction box
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/9907.prj},{NB=9907(2,0)},{L=115},{B=115},{T=105},{AO=12},{RK=4},{RK2=2},{AN=4},{CNSMASSEXACT=232.700},{CNSVOLUMEEXACT=2.870},{CNSORDERNO=9907},{BZ=UP-Abzweigdose, für KRFG-Rohre, 115x115x105 mm},{CNSMAT=Polyethylen / Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 011 798},{IP=-},{OP=20},{CNSEAN=7611614203706},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2},{COVER=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
AO
Break-out openings Ø 20 mm
ⁿ/ₐ
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
RK2
Combination conduit entries M25/32
ⁿ/ₐ
AN
Number of nails
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9907
9907
Flush mounting junction b...
115
115
105
12
4
2
4
Polyethylene / Polypropyl...
Halogen-free
650°C nach EN 60695-2-11
-5°C / + 60°C
155 011 798
232.700
2.870
7611614203706
Flush mounting junction b...
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청