카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
9473-96 - Ceiling penetration sealing systems DS 90 / 120 mm and DS 90 / 74 mm
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/9473_96.prj},{NB=9473-96(2)},{CNSORDERNO=9473-96},{HR=00240.00500.0200},{ENO=121819068},{BZ=Brandschutz, Schalungskörper, Ø 150 mm, Höhe 300 mm},{LOD=2},{INFOTEXT=Schalungskörper für Deckenschott System DS 90 / 120 mm, El 30-90 Schafft passende Bauteilöffnungen. Für Deckenstärken 150 - 300 mm. Artikelnummer: 9473-96 / E-No 121 819 068},{PICTURESMALL=9473_96.png},{DM=150},{DS=150 - 300},{IP=-},{OP=6},{CNSMASSEXACT=92.8},{CNSVOLUMEEXACT=10.379},{CNSEAN=4013456544932},{INFOLINK=HTML (Online)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
DM
Diameter
[mm]
DS
Ceiling thickness
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
9473-96
9473-96
121819068
Fire protection, formwork...
Schalungskörper für Decke...
150
150 - 300
92.8
10.379
4013456544932
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청