Bauform 219 - Gelenkaugenbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_min
sz100
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_min/sz100/sz_in_100_219_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-63/32/6.1-219.003.IN---(HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=32.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{P=2.000},{B1=13.000},{E=93.000},{D1=90.000},{D2=75.000},{D8=25.000},{L003=280.000},{L004=320.000},{L005006=300.000},{L1=60.000},{L2=40.000},{L3=82.000},{L4=48.000},{L13=40.000},{L14=56.000},{B8=16.000},{B9=20.000},{B10=17.000},{H1=94.000},{R=35.000},{X=90.000},{GNDR=16.662},{GKDR=14.950},{D1G=15.000},{TG=12.000},{D2G=9.000},{D3G=24.000},{BG=22.000},{SG=1.370},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{D9=29.000},{GR=32.000},{GD1=34.000},{GD2=42.000},{LM=48.000},{D3=0.000},{GL1=32.000},{GL2=10.000},{GSW=36.000},{HUBMIN1=6.100},{PSTOL=0.010},{VERS=1.000},{FA=003},{HUB=6.1},{HUBST=0},{B2=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
KS
Kolbenstangenende
ⁿ/ₐ
E
Höhe
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L13
Länge
[mm]
L14
Länge
[mm]
B8
Breite
[mm]
B9
Breite
[mm]
B10
Breite
[mm]
H1
Länge
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA1
Winkel
[°]
HEISS SZ 100-25/12/9.1-21...
SZ 100-25/12
100
219
25.000
12.000
M10
mit Aussengewinde
83.000
39.000
30.000
10.000
155.000
195.000
175.000
52.000
26.000
20.000
30.000
6.000
9.000
7.000
43.000
19.500
G1/8"
12°
HEISS SZ 100-32/16/5.1-21...
SZ 100-32/16
100
219
32.000
16.000
M14
mit Aussengewinde
85.000
48.000
38.000
15.000
189.000
229.000
209.000
54.000
28.000
25.000
40.000
9.000
12.000
10.000
61.000
20.000
G1/4"
8°
HEISS SZ 100-40/20/5.1-21...
SZ 100-40/20
100
219
40.000
20.000
M16
mit Aussengewinde
87.000
58.000
48.000
17.000
219.000
259.000
239.000
62.000
35.000
32.000
52.000
10.000
14.000
11.000
67.000
25.000
G1/4"
10°
HEISS SZ 100-50/25/4.1-21...
SZ 100-50/25
100
219
50.000
25.000
M20x1,5
mit Aussengewinde
90.000
72.000
60.000
20.000
250.000
300.000
275.000
70.000
40.000
38.000
52.000
12.000
16.000
13.000
77.000
28.000
G3/8"
9°
HEISS SZ 100-63/32/6.1-21...
SZ 100-63/32
100
219
63.000
32.000
M24x2
mit Aussengewinde
93.000
90.000
75.000
25.000
280.000
320.000
300.000
82.000
48.000
40.000
56.000
16.000
20.000
17.000
94.000
35.000
G3/8"
7°
HEISS SZ 100-80/40/17.1-2...
SZ 100-80/40
100
219
80.000
40.000
M35x1,5
mit Aussengewinde
97.000
110.000
92.000
40.000
304.000
344.000
324.000
96.000
55.000
50.000
70.000
22.000
28.000
35.000
85.000
50.000
G1/2"
7°
HEISS SZ 100-100/50/23.1-...
SZ 100-100/50
100
219
100.000
50.000
M45x1,5
mit Aussengewinde
103.000
135.000
115.000
50.000
370.000
420.000
395.000
127.000
75.000
65.000
85.000
28.000
35.000
40.000
105.000
60.000
G1/2"
6°
HEISS SZ 100-125/60/28.1-...
SZ 100-125/60
100
219
125.000
60.000
M58x1,5
mit Aussengewinde
130.000
170.000
145.000
60.000
465.000
535.000
500.000
155.000
95.000
90.000
116.000
36.000
44.000
50.000
130.000
70.000
G3/4"
6°
HEISS SZ 100-160/80/20.1-...
SZ 100-160/80
100
219
160.000
80.000
M65x1,5
mit Aussengewinde
140.000
220.000
190.000
70.000
595.000
695.000
645.000
220.000
145.000
115.000
140.000
40.000
49.000
55.000
150.000
82.000
G1"
6°
HEISS SZ 100-200/100/20.1...
SZ 100-200/100
100
219
200.000
100.000
M80x2
mit Aussengewinde
150.000
270.000
245.000
80.000
750.000
870.000
810.000
240.000
145.000
141.000
235.000
45.000
55.000
60.000
170.000
90.000
G1"
6°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청