EG04AA - Air source processing element · air filter
HEFA
40-air_cylinder
clean_air_conponent
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/clean_air_conponent/eg04aa.prj},{NB=EG04AA-300-08-A-G},{SPE=300},{A=41},{A1=55.000},{B=182},{C1=6.350},{D1=3.175},{E=40},{E1=53.500},{E2=53.5},{F=8},{G=6.5},{H=27.0},{L=143.0},{J=164.0},{Y=45.500},{XY=11.000},{XY1=14.000},{YX=17.000},{YX1=7.000},{YG=105.000},{XK=30.000},{XG=2.500},{JL=8.650},{DJ=4.000},{LS=59.000},{W1=22.000},{W2=22.000},{W3=40.000},{W4=10.000},{W5=9.000},{SERIALS=EG04AA},{TYPE=Air filter},{UF=Filtered compressed air},{JGLW=08},{JGLW1=08:1/4''},{C=1/4''},{D=G1/8''},{P=Mounting bracket selectionMounting bracket selection},{GZJZ=air},{LXJD=40μm or 50μm},{VRR=Automatic and differential pressure drainage type: 0.15~0.9MPa (20~130psi)},{BZNYL=1.5MPa(215psi)},{PSFS=A},{SUPPERT=},{GLJD=},{DF=G}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SERIALS
serials
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
UF
Using fluids
ⁿ/ₐ
SPE
specifications
ⁿ/ₐ
JGLW1
Pige Tread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
P
p
ⁿ/ₐ
EG04AA-200-06-A-G
EG04AA-200-06-A-G
EG04AA
Air filter
Filtered compressed air
200
06:1/8''
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mounting bracket selectio...
EG04AA-200-08-A-G
EG04AA-200-08-A-G
EG04AA
Air filter
Filtered compressed air
200
08:1/4''
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mounting bracket selectio...
EG04AA-300-08-A-G
EG04AA-300-08-A-G
EG04AA
Air filter
Filtered compressed air
300
08:1/4''
41
182
1/4''
G1/8''
40
8
6.5
27.0
143.0
164.0
Mounting bracket selectio...
EG04AA-300-10-A-G
EG04AA-300-10-A-G
EG04AA
Air filter
Filtered compressed air
300
10:3/8''
41
182
3/8''
G1/8''
40
8
6.5
27.0
143.0
164.0
Mounting bracket selectio...
EG04AA-400-10-A-G
EG04AA-400-10-A-G
EG04AA
Air filter
Filtered compressed air
400
10:3/8''
50
208
3/8''
G1/4''
55
11
8.6
33.5
166.5
191.5
Mounting bracket selectio...
EG04AA-400-15-A-G
EG04AA-400-15-A-G
EG04AA
Air filter
Filtered compressed air
400
15:1/2''
50
208
1/2''
G1/4''
55
11
8.6
33.5
166.5
191.5
Mounting bracket selectio...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청