LB51QQ - Anti static handle - square handle - exterior type
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
handle_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb51qq.prj},{NB=LB51QQ-L90},{SC=LB51QQ},{TYPE=Externally mounted - angled},{MQ=ABS+carbon fiber},{COLOUR=black},{L=90},{L1=110},{D1=13.09},{D2=6.4},{H=36},{A=21},{B=6.0},{CKZL=0.02},{INFOTEXT=website},{L2=75},{H1=12.5},{L3=72},{A1=13.0},{H2=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MQ
material quality
ⁿ/ₐ
COLOUR
colour
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
CKZL
Reference weight
ⁿ/ₐ
LB51QQ-L90
LB51QQ-L90
LB51QQ
Externally mounted - angl...
ABS+carbon fiber
black
90
110
13.09
6.4
36
21
6.0
0.02
LB51QQ-L120
LB51QQ-L120
LB51QQ
Externally mounted - angl...
ABS+carbon fiber
black
120
140
14.00
8.5
39
26
7.0
0.04
LB51QQ-L180
LB51QQ-L180
LB51QQ
Externally mounted - angl...
ABS+carbon fiber
black
180
200
14.00
8.5
49
28
7.5
0.07
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청