LD03JC - Flat butterfly hinge - stainless steel - through hole
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponents_hinge
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponents_hinge/ld03jc-asmtab.prj},{NB=LD03JC-75A},{SC=LD03JC},{TOM=SUS304},{ST=polishing},{SPE=75A},{SHAPE=A},{L=75},{W=50},{F1=27},{FF1=30},{FF2=0},{H=8.500},{T=2.000},{N=6.000},{DD=5.500},{AL=15},{INFOTEXT=website},{PPATH=ld03jc/ld03jc-asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
Specifications
ⁿ/ₐ
SHAPE
shape
ⁿ/ₐ
L
l
ⁿ/ₐ
W
w
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
FF1
f1
[mm]
FF2
f2
[mm]
H
h
ⁿ/ₐ
T
[mm]
N
n
ⁿ/ₐ
DD
dd
ⁿ/ₐ
AL
Allowable load(kg)
ⁿ/ₐ
LD03JC-25
LD03JC-25
LD03JC
SUS304
polishing
25
A
25
20
16
12
0
3.800
0.800
4.000
3.400
1
LD03JC-30
LD03JC-30
LD03JC
SUS304
polishing
30
A
30
20
22
12
0
3.800
0.800
4.000
3.400
1
LD03JC-40
LD03JC-40
LD03JC
SUS304
polishing
40
A
40
30
28
22
0
6.500
1.500
4.000
3.400
6
LD03JC-50
LD03JC-50
LD03JC
SUS304
polishing
50
A
50
30
36
22
0
6.500
1.500
4.000
4.500
7
LD03JC-65A
LD03JC-65A
LD03JC
SUS304
polishing
65A
A
65
50
23
30
0
8.500
2.000
6.000
4.500
13
LD03JC-75A
LD03JC-75A
LD03JC
SUS304
polishing
75A
A
75
50
27
30
0
8.500
2.000
6.000
5.500
15
LD03JC-90A
LD03JC-90A
LD03JC
SUS304
polishing
90A
A
90
60
35
38
0
12.500
3.000
6.000
6.500
25
LD03JC-100A
LD03JC-100A
LD03JC
SUS304
polishing
100A
A
100
60
26
38
0
12.500
3.000
8.000
6.500
30
LD03JC-65
LD03JC-65
LD03JC
SUS304
polishing
65
B
65
50
22
36
30
8.500
2.000
6.000
4.500
13
LD03JC-75
LD03JC-75
LD03JC
SUS304
polishing
75
B
75
50
26
36
30
8.500
2.000
6.000
5.500
15
LD03JC-90
LD03JC-90
LD03JC
SUS304
polishing
90
B
90
60
34
46
36
12.500
3.000
6.000
6.500
25
LD03JC-100
LD03JC-100
LD03JC
SUS304
polishing
100
C
100
60
26
46
36
12.500
3.000
8.000
6.500
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청