피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LD56A B C - Welded butterfly hinge · square/cored square/rounded flat
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld56a_b_c_asmtab.prj},{NB=LD56AD-60},{SC=LD56AD},{TYPE=Square economy},{ZH=Heavy duty type},{MAT=SUS304},{SUR=sand blast},{SPE=60},{W=64.0},{L=60.0},{H=12.0},{T=3.0},{D=6.0},{FZ=25},{CKZL=0.13},{INFOTEXT=website},{Y=12.000},{YY=6.000},{KD=13.000},{K1=15.000},{K2=30.000},{K3=15.000},{K4=0.000},{K5=0.000},{C=5.000},{PPATH=ld56a_b_c/assemblies/ld56a_b_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
ZH
loading
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specifications
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
FZ
load
[kg]
CKZL
Reference weight
ⁿ/ₐ
LD56AB-40
LD56AB-40
LD56AB
Square economy
Light load type
SUS304
Mirror polishing
40
35.0
40.0
6.3
1.5
3.0
6
0.025
LD56AB-50
LD56AB-50
LD56AB
Square economy
Light load type
SUS304
Mirror polishing
50
35.0
50.0
6.4
1.5
3.0
8
0.035
LD56AB-65
LD56AB-65
LD56AB
Square economy
Light load type
SUS304
Mirror polishing
65
50.0
65.0
8.5
2.0
4.0
13
0.07
LD56AB-75
LD56AB-75
LD56AB
Square economy
Light load type
SUS304
Mirror polishing
75
50.0
75.0
8.5
2.0
4.0
15
0.08
LD56AB-90
LD56AB-90
LD56AB
Square economy
Light load type
SUS304
Mirror polishing
90
60.0
90.0
12.5
3.0
6.0
25
0.19
LD56AB-100
LD56AB-100
LD56AB
Square economy
Light load type
SUS304
Mirror polishing
100
60.0
100.0
12.5
3.0
6.0
30
0.2
LD56AF-38
LD56AF-38
LD56AF
Square economy
Light load type
SPCC
galvanization
38
38.1
38.1
5.7
1.2
2.9
5
0.03
LD56AF-50
LD56AF-50
LD56AF
Square economy
Light load type
SPCC
galvanization
50
50.8
50.8
10.9
2.7
4.9
10
0.08
LD56AF-80
LD56AF-80
LD56AF
Square economy
Light load type
SPCC
galvanization
80
50.8
76.2
10.3
2.3
4.9
12
0.08
LD56AF-80A
LD56AF-80A
LD56AF
Square economy
Light load type
SPCC
galvanization
80A
63.5
76.2
12.6
3.0
6.0
15
0.12
LD56AD-50
LD56AD-50
LD56AD
Square economy
Heavy duty type
SUS304
sand blast
50
50.0
50.0
12.0
3.0
6.0
20
0.09
LD56AD-60
LD56AD-60
LD56AD
Square economy
Heavy duty type
SUS304
sand blast
60
64.0
60.0
12.0
3.0
6.0
25
0.13
LD56AD-75
LD56AD-75
LD56AD
Square economy
Heavy duty type
SUS304
sand blast
75
70.0
75.0
12.0
3.0
6.0
30
0.17
LD56AD-100
LD56AD-100
LD56AD
Square economy
Heavy duty type
SUS304
sand blast
100
100.0
100.0
20.0
4.0
12.0
60
0.53
LD56AD-125
LD56AD-125
LD56AD
Square economy
Heavy duty type
SUS304
sand blast
125
100.0
125.0
20.0
4.0
12.0
70
0.62
LD56AD-150
LD56AD-150
LD56AD
Square economy
Heavy duty type
SUS304
sand blast
150
120.0
150.0
20.0
4.0
12.0
90
0.85
LD56AC-50
LD56AC-50
LD56AC
Square precision type
Heavy duty type
SUS304
wire drawing
50
50.0
50.0
12.0
3.0
6.0
20
0.09
LD56AC-60
LD56AC-60
LD56AC
Square precision type
Heavy duty type
SUS304
wire drawing
60
64.0
60.0
12.0
3.0
6.0
25
0.13
LD56AC-75
LD56AC-75
LD56AC
Square precision type
Heavy duty type
SUS304
wire drawing
75
70.0
75.0
12.0
3.0
6.0
30
0.17
LD56AC-100
LD56AC-100
LD56AC
Square precision type
Heavy duty type
SUS304
wire drawing
100
100.0
100.0
20.0
4.0
12.0
60
0.53
LD56AC-125
LD56AC-125
LD56AC
Square precision type
Heavy duty type
SUS304
wire drawing
125
100.0
125.0
20.0
4.0
12.0
70
0.62
LD56AC-150
LD56AC-150
LD56AC
Square precision type
Heavy duty type
SUS304
wire drawing
150
120.0
150.0
20.0
4.0
12.0
90
0.85
LD56BE-65
LD56BE-65
LD56BE
Core pulling square type ...
Medium load type
SUS304
Grinding and polishing
65
63.5
63.5
9.5
2.0
4.9
25
0.09
LD56BF-65
LD56BF-65
LD56BF
Core pulling square type ...
Heavy duty type
SPCC
galvanization
65
63.5
63.5
12.6
3.0
6.0
16
0.13
LD56CB-9.7
LD56CB-9.7
LD56CB
Rounded corner economy
Light load type
SUS304
Mirror polishing
9.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
0.01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청