LD11CF - Aluminum alloy butterfly hinge · aluminum frame special - flat type
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld11cf_asmtab.prj},{NB=LD11CF-60A},{SC=LD11CF},{TYPE=Aluminum frame dedicated · left and right offset type},{XJB=Tight type},{MAT=A6063-T5},{SUR=clear anodizing},{SPE=60A},{F1=25.0},{F2=25.0},{F3=16.00},{F4=16},{D1=0.0},{D2=0},{DD1=0.0},{DD2=0.0},{FZ=15.0},{CKZL=0.080},{INFOTEXT=website},{L=60},{L1=40},{T=3.8},{H=11.5},{Y=5.500},{XY=2.025},{JL=34.000},{JL1=14.000},{KD=12.000},{PPATH=ld11cf/assemblies/ld11cf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
XJB
cost performance
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specifications
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
F4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
FZ
load
[kg]
CKZL
Reference weight
ⁿ/ₐ
LD11CF-60
LD11CF-60
LD11CF
Aluminum frame dedicated ...
Tight type
A6063-T5
clear anodizing
60
25.0
18.0
16.00
11
8.5
11
4.5
5.5
15.0
0.080
LD11CF-60A
LD11CF-60A
LD11CF
Aluminum frame dedicated ...
Tight type
A6063-T5
clear anodizing
60A
25.0
25.0
16.00
16
0.0
0
0.0
0.0
15.0
0.080
LD11CF-60B
LD11CF-60B
LD11CF
Aluminum frame dedicated ...
Tight type
A6063-T5
clear anodizing
60B
25.0
32.0
16.00
21
11.0
11
5.5
5.5
15.0
0.080
LD11CF-60C
LD11CF-60C
LD11CF
Aluminum frame dedicated ...
Tight type
A6063-T5
clear anodizing
60C
32.0
32.0
21.00
21
0.0
0
0.0
0.0
15.0
0.080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청