BD23 24 - Rotating shaft - step at both ends and external thread at both ends
HEFA
27-rotating_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/27-rotating_shaft/bd23-24.prj},{NB=BD23GU-D6-L20-F5-E5-B3-C3-P3-Q3},{CODE=BD23GU},{TYPE=Spanner-less-groove},{DT=D tolerance g6},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{D=6.0},{L=20.0},{F=5.0},{E=5.0},{B=3},{C=3},{P=3.0},{Q=3},{SL=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
DT
D tolerance
ⁿ/ₐ
MAT
Material_(international)
ⁿ/ₐ
MAT1
Material_(solar)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
DH7T
[mm]
DG6T
[mm]
W
[mm]
BW
b
[mm]
BD23HF-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD23HF-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD23HF
Spanner-less-groove
D tolerance h7
45
C45C
Blackening
0/-0.012
0
5
10
BD23HN-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD23HN-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD23HN
Spanner-less-groove
D tolerance h7
45
C45C
Electroless_nickel_platin...
0/-0.012
0
5
10
BD23HU-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD23HU-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD23HU
Spanner-less-groove
D tolerance h7
0Cr18Ni9
SUS304
-
0/-0.012
0
5
10
BD23GF-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD23GF-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD23GF
Spanner-less-groove
D tolerance g6
45
C45C
Blackening
0
-0.004/-0.012
5
10
BD23GN-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD23GN-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD23GN
Spanner-less-groove
D tolerance g6
45
C45C
Electroless_nickel_platin...
0
-0.004/-0.012
5
10
BD23GU-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD23GU-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD23GU
Spanner-less-groove
D tolerance g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
0
-0.004/-0.012
5
10
BD24HF-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD24HF-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD24HF
Socket_with_wrench
D tolerance h7
45
C45C
Blackening
0/-0.012
0
5
10
BD24HN-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD24HN-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD24HN
Socket_with_wrench
D tolerance h7
45
C45C
Electroless_nickel_platin...
0/-0.012
0
5
10
BD24HU-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD24HU-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD24HU
Socket_with_wrench
D tolerance h7
0Cr18Ni9
SUS304
-
0/-0.012
0
5
10
BD24GF-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD24GF-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD24GF
Socket_with_wrench
D tolerance g6
45
C45C
Blackening
0
-0.004/-0.012
5
10
BD24GN-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD24GN-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD24GN
Socket_with_wrench
D tolerance g6
45
C45C
Electroless_nickel_platin...
0
-0.004/-0.012
5
10
BD24GU-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD24GU-D6-L20-F5-E5-B3-C3...
BD24GU
Socket_with_wrench
D tolerance g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
0
-0.004/-0.012
5
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청