ZF01FB - Linear bearing - straight column type - short type
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf01fb.prj},{NB=ZF01FB-d12},{SC=ZF01FB},{TYPE=Short type},{SL1=SUJ2},{SL2=58HRC~},{SL3=-},{MAT1=SUJ2},{MAT2=resin},{MAT3=Nitrile rubber},{OAT=-18~80℃},{DD=12},{TDD=-0.009/0},{D=21},{TD=-0.013/0},{L=25},{TL=-0.2/0},{R=1.2},{D1=20.2},{EC=0.012},{CN=317},{CON=407},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
SL1
Sleeve material
ⁿ/ₐ
SL2
Sleeve hardness
ⁿ/ₐ
SL3
Sleeve surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT1
Ball material
ⁿ/ₐ
MAT2
Holder material
ⁿ/ₐ
MAT3
Sealing ring material
ⁿ/ₐ
OAT
Operating ambient temperature
[°C]
DD
d
[mm]
TDD
Tolerance of d
[mm]
D
[mm]
TD
Tolerance of D
[mm]
L
[mm]
TL
Tolerance of L
[mm]
R
r
[mm]
D1
[mm]
EC
Eccentricity (maximum)
ⁿ/ₐ
CN
Basic dynamic rated load
ⁿ/ₐ
CON
Basic static rated load
ⁿ/ₐ
ZF01FB-d6
ZF01FB-d6
ZF01FB
Short type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
6
-0.009/0
12
-0.011/0
16
-0.2/0
1.0
11.4
0.012
113
155
ZF01FB-d8
ZF01FB-d8
ZF01FB
Short type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
8
-0.009/0
15
-0.011/0
20
-0.2/0
1.0
14.4
0.012
155
226
ZF01FB-d10
ZF01FB-d10
ZF01FB
Short type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
10
-0.009/0
19
-0.013/0
25
-0.2/0
1.2
18.2
0.012
254
359
ZF01FB-d12
ZF01FB-d12
ZF01FB
Short type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
12
-0.009/0
21
-0.013/0
25
-0.2/0
1.2
20.2
0.012
317
407
ZF01FB-d13
ZF01FB-d13
ZF01FB
Short type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
13
-0.009/0
23
-0.013/0
25
-0.2/0
1.2
22.2
0.012
320
413
ZF01FB-d16
ZF01FB-d16
ZF01FB
Short type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
16
-0.009/0
28
-0.013/0
30
-0.2/0
1.5
27.0
0.012
582
724
ZF01FB-d20
ZF01FB-d20
ZF01FB
Short type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
20
-0.010/0
32
-0.016/0
35
-0.2/0
1.5
31.0
0.012
777
1034
ZF01FB-d25
ZF01FB-d25
ZF01FB
Short type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
25
-0.010/0
40
-0.016/0
45
-0.3/0
1.5
39.0
0.012
863
1534
ZF01FB-d30
ZF01FB-d30
ZF01FB
Short type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
30
-0.010/0
45
-0.016/0
50
-0.3/0
1.5
44.0
0.015
1220
1987
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청