CAJDB-CAJDF - Combined type
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cajdb_cajdf.prj},{NB=CAJ-7004ACP5DB},{SC=CAJ},{PC=Combination type},{TYPE=},{MATP=SUJ2},{ZCJD=P5},{JCJ=AC},{TC=DB},{BEARING=7004},{D=20},{D1=42},{B=12},{R=0.6},{R1=0.30},{KRPM=12},{CR=17.60},{CO=13.20},{DBA=29.9},{DFA=5.9},{DBDC=25.0},{DBDB=39.5},{DBR=0.6},{DFDC=22.5},{DFDB=37.0},{DFR=0.3},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
PC
Post code
ⁿ/ₐ
MATP
Material of Pulley
ⁿ/ₐ
BEARING
bearing
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
D
[mm]
B
[mm]
R
r
[min]
R1
r1
[min]
KRPM
Allowable speed krpm
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[KN]
CO
Basic static load rating
[KN]
DBA
Action point DB
ⁿ/ₐ
DFA
Action point DF
ⁿ/ₐ
DBDC
dbdc
[min]
DBDB
dbdb
[max]
DBR
R
[max]
DFDC
dfdc
[min]
DFDB
dfdb
[max]
DFR
R
[max]
CAJ-7000ACP5DB
CAJ-7000ACP5DB
CAJ
Combination type
SUJ2
7000
10
26
8
0.3
0.15
18.4
8.75
5.20
18.4
2.4
12.5
24.8
0.3
11.2
23.5
0.15
CAJ-7200ACP5DB
CAJ-7200ACP5DB
CAJ
Combination type
SUJ2
7200
10
30
9
0.6
0.30
17.6
8.80
5.40
20.5
2.5
15.0
27.5
0.6
12.5
25.0
0.3
CAJ-7001ACP5DB
CAJ-7001ACP5DB
CAJ
Combination type
SUJ2
7001
12
28
8
0.3
0.15
16.8
9.40
5.95
19.5
3.5
14.5
26.8
0.3
13.2
25.5
0.15
CAJ-7201ACP5DB
CAJ-7201ACP5DB
CAJ
Combination type
SUJ2
7201
12
32
10
0.6
0.30
16
13.00
8.05
22.7
2.7
17.0
29.5
0.6
14.5
27.0
0.3
CAJ-7002ACP5DB
CAJ-7002ACP5DB
CAJ
Combination type
SUJ2
7002
15
32
9
0.3
0.15
14.4
9.95
6.85
22.6
4.6
17.5
30.8
0.3
16.2
29.5
0.15
CAJ-7202ACP5DB
CAJ-7202ACP5DB
CAJ
Combination type
SUJ2
7202
15
35
11
0.6
0.30
13.6
14.00
9.30
25.4
3.4
20.0
32.5
0.6
17.5
30.0
0.3
CAJ-7003ACP5DB
CAJ-7003ACP5DB
CAJ
Combination type
SUJ2
7003
17
35
10
0.3
0.15
13.6
10.40
7.65
25.0
5.0
19.5
33.8
0.3
18.2
32.5
0.15
CAJ-7203ACP5DB
CAJ-7203ACP5DB
CAJ
Combination type
SUJ2
7203
17
40
12
0.6
0.30
12
17.60
12.00
28.5
4.5
22.0
37.5
0.6
19.5
35.0
0.3
CAJ-7004ACP5DB
CAJ-7004ACP5DB
CAJ
Combination type
SUJ2
7004
20
42
12
0.6
0.30
12
17.60
13.20
29.9
5.9
25.0
39.5
0.6
22.5
37.0
0.3
CAJ-7204ACP5DB
CAJ-7204ACP5DB
CAJ
Combination type
SUJ2
7204
20
47
14
1.0
0.60
10.4
23.50
16.60
33.3
5.3
26.0
42.0
1
25.0
41.0
0.6
CAJ-7005ACP5DB
CAJ-7005ACP5DB
CAJ
Combination type
SUJ2
7005
25
47
12
0.6
0.30
9.6
18.30
14.80
32.8
8.8
30.0
44.5
0.6
27.5
42.0
0.3
CAJ-7205ACP5DB
CAJ-7205ACP5DB
CAJ
Combination type
SUJ2
7205
25
52
15
1.0
0.60
8.8
26.30
20.50
37.2
7.2
31.0
47.0
1
30.0
46.0
0.6
CAJ-7006ACP5DB
CAJ-7006ACP5DB
CAJ
Combination type
SUJ2
7006
30
55
13
1.0
0.60
8.8
23.60
20.20
37.5
11.5
36.0
50.0
1
35.0
49.0
0.6
CAJ-7206ACP5DB
CAJ-7206ACP5DB
CAJ
Combination type
SUJ2
7206
30
62
16
1.0
0.60
7.84
36.50
29.50
42.6
10.6
36.0
57.0
1
35.0
56.0
0.6
CAJ-7207ACP5DB
CAJ-7207ACP5DB
CAJ
Combination type
SUJ2
7207
35
72
17
1.1
0.60
6.8
48.50
40.00
47.9
0.0
42.0
67.0
1
0.0
0.0
-
CAJ-7208ACP5DB
CAJ-7208ACP5DB
CAJ
Combination type
SUJ2
7208
40
80
18
1.1
0.60
6
57.50
50.50
52.6
0.0
47.0
75.0
1
0.0
0.0
-
CAJ-7209ACP5DB
CAJ-7209ACP5DB
CAJ
Combination type
SUJ2
7209
45
85
19
1.1
0.60
5.52
64.50
57.50
56.5
0.0
52.0
80.0
1
0.0
0.0
-
CAJ-7210ACP5DB
CAJ-7210ACP5DB
CAJ
Combination type
SUJ2
7210
50
90
20
1.1
0.60
5.04
67.00
63.00
60.4
0.0
57.0
85.0
1
0.0
0.0
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청