CAAVV-CAADD - Rubber sealing ring type
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/caavv_caadd.prj},{NB=CAA-6302VV},{SC=CAA},{PC=VV},{TYPE=Standard type},{MATP=SUJ2},{SRMATP=Nitrile rubber},{BEARING=6302},{D=15},{D1=42},{B=13},{R=1.0},{KRPM=13},{CR=11.40},{CO=5.45},{DC1=20},{DC=22.5},{DB=37.0},{RR=1},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MATP
Material of Pulley
ⁿ/ₐ
SRMATP
Seal ring Material of Pulley
ⁿ/ₐ
BEARING
bearing
ⁿ/ₐ
ST
Seal type
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
D
[mm]
B
[mm]
R
r
[min]
KRPM
Allowable speed krpm
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[KN]
CO
Basic static load rating
[KN]
DC1
Dc
[min]
DC
Dc
[max]
DB
Db
[max]
RR
R
[max]
CAA-6800VV
CAA-6800VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6800
Non contact typeVV
10
19
5
0.3
24
1.72
0.84
12
12.0
17.0
0.3
CAA-6900VV
CAA-6900VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6900
Non contact typeVV
10
22
6
0.3
22
2.70
1.27
12
12.5
20.0
0.3
CAA-6000VV
CAA-6000VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6000
Non contact typeVV
10
26
8
0.3
22
4.55
1.96
12
12.5
24.0
0.3
CAA-6200VV
CAA-6200VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6200
Non contact typeVV
10
30
9
0.6
18
5.10
2.39
14
16.0
26.0
0.6
CAA-6300VV
CAA-6300VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6300
Non contact typeVV
10
35
11
0.6
17
8.10
3.45
14
16.5
31.0
0.6
CAA-6801VV
CAA-6801VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6801
Non contact typeVV
12
21
5
0.3
20
1.92
1.04
14
14.0
19.0
0.3
CAA-6901VV
CAA-6901VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6901
Non contact typeVV
12
24
6
0.3
20
2.89
1.46
14
14.5
22.0
0.3
CAA-6001VV
CAA-6001VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6001
Non contact typeVV
12
28
8
0.3
18
5.10
2.37
14
15.5
26.0
0.3
CAA-6201VV
CAA-6201VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6201
Non contact typeVV
12
32
10
0.6
17
6.10
2.75
16
17.0
28.0
0.6
CAA-6301VV
CAA-6301VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6301
Non contact typeVV
12
37
12
1.0
16
9.70
4.20
17
18.0
32.0
1
CAA-6802VV
CAA-6802VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6802
Non contact typeVV
15
24
5
0.3
17
2.07
1.26
17
17.0
22.0
0.3
CAA-6902VV
CAA-6902VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6902
Non contact typeVV
15
28
7
0.3
17
3.65
2.00
17
17.0
26.0
0.3
CAA-6002VV
CAA-6002VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6002
Non contact typeVV
15
32
9
0.3
15
5.60
2.83
17
19.0
30.0
0.3
CAA-6202VV
CAA-6202VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6202
Non contact typeVV
15
35
11
0.6
14
7.65
3.60
19
20.5
31.0
0.6
CAA-6302VV
CAA-6302VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6302
Non contact typeVV
15
42
13
1.0
13
11.40
5.45
20
22.5
37.0
1
CAA-6803VV
CAA-6803VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6803
Non contact typeVV
17
26
5
0.3
15
2.63
1.57
19
19.0
24.0
0.3
CAA-6903VV
CAA-6903VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6903
Non contact typeVV
17
30
7
0.3
15
4.60
2.55
19
19.5
28.0
0.3
CAA-6003VV
CAA-6003VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6003
Non contact typeVV
17
35
10
0.3
13
6.00
3.25
19
21.5
33.0
0.3
CAA-6203VV
CAA-6203VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6203
Non contact typeVV
17
40
12
0.6
12
9.55
4.60
21
23.5
36.0
0.6
CAA-6303VV
CAA-6303VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6303
Non contact typeVV
17
47
14
1.0
11
13.60
6.65
22
25.5
42.0
1
CAA-6804VV
CAA-6804VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6804
Non contact typeVV
20
32
7
0.3
13
4.00
2.47
22
22.0
30.0
0.3
CAA-6904VV
CAA-6904VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6904
Non contact typeVV
20
37
9
0.3
12
6.40
3.70
22
24.0
35.0
0.3
CAA-6004VV
CAA-6004VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6004
Non contact typeVV
20
42
12
0.6
11
9.40
5.00
24
25.5
38.0
0.6
CAA-6204VV
CAA-6204VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6204
Non contact typeVV
20
47
14
1.0
11
12.80
6.60
25
26.5
42.0
1
CAA-6304VV
CAA-6304VV
CAA
Standard type
SUJ2
Nitrile rubber
6304
Non contact typeVV
20
52
15
1.1
10
15.90
7.90
26.5
28.0
45.5
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청