GK01 - Guide shaft support - stop screw - Standard
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/gk01.prj},{NB=GK01FN-D3},{CODE=GK01FN},{TYPE= Flange_type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=Electroless_nickel_plating},{D=3},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Material_(international)
ⁿ/ₐ
MAT1
Material_(solar)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
TOL
DH7T
[mm]
T1
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
G
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
M
ⁿ/ₐ
GK01YF-D3
GK01YF-D3
GK01YF
Round_Flange_type
45
S45C
Blackening
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01YN-D3
GK01YN-D3
GK01YN
Round_Flange_type
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01YU-D3
GK01YU-D3
GK01YU
Round_Flange_type
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01YW-D3
GK01YW-D3
GK01YW
Round_Flange_type
LD30
A6061
Natural_Color_anodizing
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01FF-D3
GK01FF-D3
GK01FF
Flange_type
45
S45C
Blackening
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01FN-D3
GK01FN-D3
GK01FN
Flange_type
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01FU-D3
GK01FU-D3
GK01FU
Flange_type
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01FW-D3
GK01FW-D3
GK01FW
Flange_type
LD30
A6061
Natural_Color_anodizing
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01QF-D3
GK01QF-D3
GK01QF
Two-sided_cutting_flange_...
45
S45C
Blackening
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01QN-D3
GK01QN-D3
GK01QN
Two-sided_cutting_flange_...
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01QU-D3
GK01QU-D3
GK01QU
Two-sided_cutting_flange_...
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
GK01QW-D3
GK01QW-D3
GK01QW
Two-sided_cutting_flange_...
LD30
A6061
Natural_Color_anodizing
+0.010/0
2.5
10
8
22
3
7
15
16
8
15
0
3.5
M3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GK20A - Guide shaft support - T-type, open type - thickened type
HEFA
14.06.2024
BD23_24 - Rotating shaft - step at both ends and external thread at both en...
HEFA
14.06.2024
GK06 - Guide shaft support - thickened type - long guide type
HEFA
14.06.2024
GK03 - Guide shaft support - stop screw - long guide type
HEFA
14.06.2024
GK04 - Guide shaft support - stop screw - positioning hole pattern
HEFA
14.06.2024
STHWRB, STHWR, SSTHWR, ATHWR - Shaft Supports - Bracket Shaped Slit Clampin...
Misumi
18.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청