GAD-GJAD - Guide shaft - left end internal thread type with wrench groove type
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/gad-gjad.prj},{NB=GADHC-D6-L15-M3-BA0},{CODE=GADHC},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{D=6},{L=15},{M=3.0},{BA=0},{ZJG1=},{ZJG2=},{LCM=},{SCM=},{BB=0},{ECED=},{PA=0},{PB=0},{A=0},{Z=0},{CZPMJG=},{CA=0},{ZJ2CPM=},{CAA=0},{CB=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
DTOL
D_tolerance
ⁿ/ₐ
MAT1
Material_(international)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material_(solar)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
TOL
Dg6t
[mm]
W
w
[mm]
B
b
[mm]
C
[mm]
ML
[mm]
LTOL
L-dimensions-tolerances
[mm]
GADBE-D6-L15-M3-BA0
GADBE-D6-L15-M3-BA0
GADBE
Standard_type
g6
GCr15
SUJ2
-
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
5
8
0.5 below
0
0
GADHE-D6-L15-M3-BA0
GADHE-D6-L15-M3-BA0
GADHE
Standard_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
5
8
0.5 below
0
0
GADBC-D6-L15-M3-BA0
GADBC-D6-L15-M3-BA0
GADBC
Standard_type
g6
GCr15
SUJ2
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
5
8
0.5 below
0
0
GADHC-D6-L15-M3-BA0
GADHC-D6-L15-M3-BA0
GADHC
Standard_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
5
8
0.5 below
0
0
GADSC-D6-L15-M3-BA0
GADSC-D6-L15-M3-BA0
GADSC
Standard_type
g6
45
S45C
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
5
8
0.5 below
0
0
GJADBE-D6-L20-M3-BA0
GJADBE-D6-L20-M3-BA0
GJADBE
Precision_type
g6
GCr15
SUJ2
-
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
5
8
0.5 below
0
0
GJADHE-D6-L20-M3-BA0
GJADHE-D6-L20-M3-BA0
GJADHE
Precision_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
5
8
0.5 below
0
0
GJADBC-D6-L20-M3-BA0
GJADBC-D6-L20-M3-BA0
GJADBC
Precision_type
g6
GCr15
SUJ2
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
5
8
0.5 below
0
0
GJADHC-D6-L20-M3-BA0
GJADHC-D6-L20-M3-BA0
GJADHC
Precision_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
5
8
0.5 below
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청