QVVJSF-QVWJSF - Small cross shaft universal joint / jackscrew type
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qvvjsf-qvwjsf.prj},{NB=QVVJSF-75X224-42X42},{CODE=QVVJSF},{TYPE=Single_section_type},{MAT=S45C},{MAS=Blackening},{FJ=2 set screws},{D=75},{D2=42},{D1=42},{JYCO=},{JYCOO=},{SFKK1=},{SFKK2=},{LJKK1=},{LJKK2=},{NT=1120.0},{MOI=4.41},{INFOTEXT=website},{PPATH=qvvjsf-qvwjsf/assembiles/1qvvjsf-qvwjsf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
MAS
surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
P
[mm]
B
b
[mm]
BTOL
b tolerance
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t tolerance
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1 tolerance
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1 tolerance
[mm]
NT
Nominal torque
[N.m]
MOI
Moment of inertia
[Kg.m^2]
QVVJSF-16X60-10X10
QVVJSF-16X60-10X10
QVVJSF
Single_section_type
S45C
Blackening
2 set screws
16
60
22
30
20
3.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
11.2
0.05
QVVJSF-20X64-12X12
QVVJSF-20X64-12X12
QVVJSF
Single_section_type
S45C
Blackening
2 set screws
20
64
22
32
26
3.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
22.4
0.09
QVVJSF-25X80-14X14
QVVJSF-25X80-14X14
QVVJSF
Single_section_type
S45C
Blackening
2 set screws
25
80
27
40
32
4.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
45.0
0.15
QVVJSF-32X92-18X18
QVVJSF-32X92-18X18
QVVJSF
Single_section_type
S45C
Blackening
2 set screws
32
92
30
46
38
5.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
71.0
0.32
QVVJSF-40X116-22X22
QVVJSF-40X116-22X22
QVVJSF
Single_section_type
S45C
Blackening
2 set screws
40
116
38
58
48
6.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
140.0
0.59
QVVJSF-50X138-28X28
QVVJSF-50X138-28X28
QVVJSF
Single_section_type
S45C
Blackening
2 set screws
50
138
44
69
58
6.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
280.0
1.03
QVVJSF-60X182-35X35
QVVJSF-60X182-35X35
QVVJSF
Single_section_type
S45C
Blackening
2 set screws
60
182
60
91
70
6.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
560.0
2.31
QVVJSF-75X224-42X42
QVVJSF-75X224-42X42
QVVJSF
Single_section_type
S45C
Blackening
2 set screws
75
224
84
122
92
8.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1120.0
4.41
QVWJSF-16X80-10X10
QVWJSF-16X80-10X10
QVWJSF
Two_section_type
S45C
Blackening
2 set screws
16
80
22
30
20
3.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
11.2
0.07
QVWJSF-20X90-12X12
QVWJSF-20X90-12X12
QVWJSF
Two_section_type
S45C
Blackening
2 set screws
20
90
22
32
26
3.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
22.4
0.15
QVWJSF-25X112-14X14
QVWJSF-25X112-14X14
QVWJSF
Two_section_type
S45C
Blackening
2 set screws
25
112
27
40
32
4.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
45.0
0.22
QVWJSF-32X130-18X18
QVWJSF-32X130-18X18
QVWJSF
Two_section_type
S45C
Blackening
2 set screws
32
130
30
46
38
5.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
71.0
0.49
QVWJSF-40X164-22X22
QVWJSF-40X164-22X22
QVWJSF
Two_section_type
S45C
Blackening
2 set screws
40
164
38
58
48
6.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
140.0
0.91
QVWJSF-50X196-28X28
QVWJSF-50X196-28X28
QVWJSF
Two_section_type
S45C
Blackening
2 set screws
50
196
44
69
58
6.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
280.0
1.64
QVWJSF-60X252-35X35
QVWJSF-60X252-35X35
QVWJSF
Two_section_type
S45C
Blackening
2 set screws
60
252
60
91
70
6.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
560.0
3.38
QVWJSF-75X336-42X42
QVWJSF-75X336-42X42
QVWJSF
Two_section_type
S45C
Blackening
2 set screws
75
336
84
122
92
8.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1120.0
6.63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청