QLTSF-QSTSF - Carbon steel stepped diaphragm coupling / screw clamping type
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qltsf-qstsf.prj},{NB=QLTSF-82X98-17X17},{CODE=QLTSF},{TYPE=Double_diaphragm},{MAT=S45C},{MAT1=Stainless_steel},{SUR=Blackening},{ATT=Hex socket screw with cylindrical head},{D=82},{L=98.0},{D1=17.000},{D2=17.000},{LF1=29.70},{N=56.0},{F=9.0},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=20.0},{RT=125.00},{AE=0.10},{ADA=1},{AAD=±0.50},{AS=4000},{STS=9300},{MOI=7.0x10^-4},{CW=1695},{INFOTEXT=website},{PPATH=qltsf-qstsf/../qltsf-qstsf/assembiles/1qltsd-qstsf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
MAT1
Diaphragm
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
ATT
attachments
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF1
LF
[mm]
N
[mm]
D3
d3
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b tolerance
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t tolerance
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1 tolerance
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1 bolerance
[mm]
TT
Tightening torque
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
ADA
Allowable deflection angle
[°]
AAD
Allowable axial deviation
[mm]
AS
Allowable speed
[RPM]
STS
Static torsional stiffness
[N.m/rad]
MOI
Moment of inertia
[N.m]
CW
Coupling weight
[g]
QLTSF-56X64-12X12
QLTSF-56X64-12X12
QLTSF
Double_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
Hex socket screw with cyl...
56
64.0
19.45
38.0
24.5
6.0
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
37.00
0.10
1
±0.36
5000
4480
1.8x10^-4
546
QLTSF-68X75-15X15
QLTSF-68X75-15X15
QLTSF
Double_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
Hex socket screw with cyl...
68
75.0
23.05
46.0
25.5
7.7
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
12.0
90.00
0.10
1
±0.40
4500
6900
4.5x10^-4
910
QLTSF-82X98-17X17
QLTSF-82X98-17X17
QLTSF
Double_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
Hex socket screw with cyl...
82
98.0
29.70
56.0
32.5
9.0
M10
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
125.00
0.10
1
±0.50
4000
9300
7.0x10^-4
1695
QSTSF-56X45-12X12
QSTSF-56X45-12X12
QSTSF
Single_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
Hex socket screw with cyl...
56
45.0
19.45
38.0
24.5
6.0
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
37.00
0.10
1
±0.36
5000
4700
1.5x10^-4
420
QSTSF-68X53-15X15
QSTSF-68X53-15X15
QSTSF
Single_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
Hex socket screw with cyl...
68
53.0
23.05
46.0
25.5
7.7
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
12.0
90.00
0.10
1
±0.40
4500
7200
3.7x10^-4
700
QSTSF-82X68-17X17
QSTSF-82X68-17X17
QSTSF
Single_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
Hex socket screw with cyl...
82
68.0
29.70
56.0
32.5
9.0
M10
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
125.00
0.10
1
±0.50
4000
9600
5.8x10^-4
1304
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청