SFS - Ball screw SFS
HEFA
10-ballscrews
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/10-ballscrews/sfs_asmtab.prj},{NB=Z-SFSR2020A1DC7-200-P0-F20-P8-CF},{MG=Z},{SADN=S},{WOWF=F},{NT=S},{RD=R},{TF=D},{AC=C7},{SL=200},{PG=P0},{F=20},{P=8},{CS=CF},{DDX=20},{IX=20},{DAX=3.175},{DX=36},{AX=58},{BX=10},{LX1=57.0},{WX=47},{HX=44},{XX=6.60},{Q1X=6},{Q2X=1},{NX=1.8*1},{CAX=764},{COAX=1758},{RIX1=14},{SSS=1.000},{RL=2.8},{KD=14.00},{KD2=12.700},{KL=1.4},{KSR=1.2187},{KSL=1},{L1=48},{ML=13},{L2=13},{D1=15},{D11=-0.003/-0.018},{DD1=14.300},{DD11=0/-0.11},{L3=1.150},{L4=10.15},{D2=15},{D22=-0.003/-0.018},{M=M15X1},{BCN1=A1},{SP=FK15/FF15},{INFOTEXT=website},{DDX1=20},{IX1=20},{PPATH=sfs/../sfs/assemblies/sfs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CNSORDERNO
model
ⁿ/ₐ
LRXLEAD
Lead screw OD x lead
ⁿ/ₐ
BCN
Bead circle number
ⁿ/ₐ
P1
toleranceP1
[mm]
DD
d
[mm]
I
Iead
[mm]
DA
Da
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Q
[mm]
N
n
ⁿ/ₐ
CA
Ca
ⁿ/ₐ
COA
Coa
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
ML
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D11
toleranceD1
[mm]
DD1
[mm]
DD11
toleranceDD1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D2
[mm]
D22
toleranceD22
[mm]
M
ⁿ/ₐ
SP
Support base (fixed side / support side)
ⁿ/ₐ
Z-SFSR1205B1DC7-100-P0-F1...
Z-SFSR1205B1DC7-100-P0-F1...
1205
2.8X1
0/-0.009
12
5
2.5
24
40
10
31
32
30
4.5
M6x1
2.8*1
661
1316
36
12
10
8
-0.002/-0.015
7.600
0/-0.06
0.900
7.90
10
-0.002/-0.015
M10X1
FK10/FF10
Z-SFSR1210B1DC7-100-P0-F1...
Z-SFSR1210B1DC7-100-P0-F1...
1210
2.8X1
0/-0.009
12
10
2.5
24
40
10
48.5
32
30
4.5
M6x1
2.8*1
642
1287
36
12
10
8
-0.002/-0.015
7.600
0/-0.06
0.900
7.90
10
-0.002/-0.015
M10X1
FK10/FF10
Z-SFSR1605C1DC7-200-P0-F1...
Z-SFSR1605C1DC7-200-P0-F1...
1605
3.8X1
0/-0.009
15
5
2.778
28
48
10
37.5
38
40
5.5
M6x1
3.8*1
1112
2507
36
12
11
10
-0.002/-0.015
9.600
0/-0.09
1.150
9.15
12
-0.003/-0.018
M12X1
FK12/FF12
Z-SFSR1610B1DC7-200-P0-F1...
Z-SFSR1610B1DC7-200-P0-F1...
1610
2.8X1
0/-0.009
15
10
2.778
28
48
10
47
38
40
5.5
M6x1
2.8*1
839
1821
36
12
11
10
-0.002/-0.015
9.600
0/-0.09
1.150
9.15
12
-0.003/-0.018
M12X1
FK12/FF12
Z-SFSR1616A1DC7-200-P0-F1...
Z-SFSR1616A1DC7-200-P0-F1...
1616
1.8X1
0/-0.009
15
16
2.778
28
48
10
45
38
40
5.5
M6x1
1.8*1
552
1137
36
12
11
10
-0.002/-0.015
9.600
0/-0.09
1.150
9.15
12
-0.003/-0.018
M12X1
FK12/FF12
Z-SFSR1616B1DC7-200-P0-F1...
Z-SFSR1616B1DC7-200-P0-F1...
1616
2.8X1
0/-0.009
15
16
2.778
28
48
10
61
38
40
5.5
M6x1
2.8*1
808
1769
36
12
11
10
-0.002/-0.015
9.600
0/-0.09
1.150
9.15
12
-0.003/-0.018
M12X1
FK12/FF12
Z-SFSR1620A1DC7-200-P0-F1...
Z-SFSR1620A1DC7-200-P0-F1...
1620
1.8X1
0/-0.009
15
20
2.778
28
48
10
57
38
40
5.5
M6x1
1.8*1
554
1170
36
12
11
10
-0.002/-0.015
9.600
0/-0.09
1.150
9.15
12
-0.003/-0.018
M12X1
FK12/FF12
Z-SFSR2005C1DC7-200-P0-F2...
Z-SFSR2005C1DC7-200-P0-F2...
2005
3.8X1
0/-0.009
20
5
3.175
36
58
10
40
47
44
6.6
M6x1
3.8*1
1484
3681
48
13
13
15
-0.003/-0.018
14.300
0/-0.11
1.150
10.15
15
-0.003/-0.018
M15X1
FK15/FF15
Z-SFSR2010C1DC7-200-P0-F2...
Z-SFSR2010C1DC7-200-P0-F2...
2010
3.8X1
0/-0.009
20
10
3.175
36
58
10
60
47
44
6.6
M6x1
3.8*1
1516
3833
48
13
13
15
-0.003/-0.018
14.300
0/-0.11
1.150
10.15
15
-0.003/-0.018
M15X1
FK15/FF15
Z-SFSR2020A1DC7-200-P0-F2...
Z-SFSR2020A1DC7-200-P0-F2...
2020
1.8X1
0/-0.009
20
20
3.175
36
58
10
57
47
44
6.6
M6x1
1.8*1
764
1758
48
13
13
15
-0.003/-0.018
14.300
0/-0.11
1.150
10.15
15
-0.003/-0.018
M15X1
FK15/FF15
Z-SFSR2020B1DC7-200-P0-F2...
Z-SFSR2020B1DC7-200-P0-F2...
2020
2.8X1
0/-0.009
20
20
3.175
36
58
10
77
47
44
6.6
M6x1
2.8*1
1118
2734
48
13
13
15
-0.003/-0.018
14.300
0/-0.11
1.150
10.15
15
-0.003/-0.018
M15X1
FK15/FF15
Z-SFSR2505C1DC7-200-P0-F2...
Z-SFSR2505C1DC7-200-P0-F2...
2505
3.8X1
0/-0.009
25
5
3.175
40
62
10
40
51
48
6.6
M6x1
3.8*1
1650
4658
64
16
16
20
-0.004/-0.021
19.000
0/-0.21
1.350
15.35
20
-0.004/-0.021
M20X1
FK20/FF20
Z-SFSR2510C1DC7-200-P0-F2...
Z-SFSR2510C1DC7-200-P0-F2...
2510
3.8X1
0/-0.009
25
10
3.175
40
62
12
62
51
48
6.6
M6x1
3.8*1
1638
4633
64
16
16
20
-0.004/-0.021
19.000
0/-0.21
1.350
15.35
20
-0.004/-0.021
M20X1
FK20/FF20
Z-SFSR2520B1DC7-200-P0-F2...
Z-SFSR2520B1DC7-200-P0-F2...
2520
2.8X1
0/-0.009
25
20
3.969
40
62
12
72
51
48
6.6
M6x1
2.8*1
1206
2695
64
16
16
20
-0.004/-0.021
19.000
0/-0.21
1.350
15.35
20
-0.004/-0.021
M20X1
FK20/FF20
Z-SFSR2525A1DC7-200-P0-F2...
Z-SFSR2525A1DC7-200-P0-F2...
2525
1.8X1
0/-0.009
25
25
3.175
40
62
12
70
51
48
6.6
M6x1
1.8*1
843
2199
64
16
16
20
-0.004/-0.021
16.000
0/-0.21
1.350
13.35
20
-0.004/-0.021
M20X1
FK20/FF20
Z-SFSR2525B1DC7-200-P0-F2...
Z-SFSR2525B1DC7-200-P0-F2...
2525
2.8X1
0/-0.009
25
25
3.175
40
62
12
95
51
48
6.6
M6x1
2.8*1
1232
3421
64
16
16
20
-0.004/-0.021
16.000
0/-0.21
1.350
13.35
20
-0.004/-0.021
M20X1
FK20/FF20
Z-SFSR3205C1DC7-200-P0-F3...
Z-SFSR3205C1DC7-200-P0-F3...
3205
3.8X1
0/-0.011
32
5
3.175
50
80
12
42
65
62
9
M6x1
3.8*1
1839
6026
76
20
20
25
-0.004/-0.021
23.900
0/-0.21
1.350
16.35
25
-0.004/-0.021
M25X1.5
FK25/FF25
Z-SFSR3210C1DC7-200-P0-F3...
Z-SFSR3210C1DC7-200-P0-F3...
3210
3.8X1
0/-0.011
32
10
3.969
50
80
13
62
65
62
9
M6x1
3.8*1
2460
7255
76
20
20
25
-0.004/-0.021
23.900
0/-0.21
1.350
16.35
25
-0.004/-0.021
M25X1.5
FK25/FF25
Z-SFSR3220B1DC7-200-P0-F3...
Z-SFSR3220B1DC7-200-P0-F3...
3220
2.8X1
0/-0.011
32
20
3.969
50
80
12
80
65
62
9
M6x1
2.8*1
1907
5482
76
20
20
25
-0.004/-0.021
23.900
0/-0.21
1.350
16.35
25
-0.004/-0.021
M25X1.5
FK25/FF25
Z-SFSR3232A1DC7-200-P0-F3...
Z-SFSR3232A1DC7-200-P0-F3...
3232
1.8X1
0/-0.011
32
32
3.969
50
80
13
84
65
62
9
M6x1
1.8*1
1257
3426
76
20
20
25
-0.004/-0.021
23.900
0/-0.21
1.350
16.35
25
-0.004/-0.021
M25X1.5
FK25/FF25
Z-SFSR3232B1DC7-200-P0-F3...
Z-SFSR3232B1DC7-200-P0-F3...
3232
2.8X1
0/-0.011
32
32
3.969
50
80
13
116
65
62
9
M6x1
2.8*1
1838
2329
76
20
20
25
-0.004/-0.021
23.900
0/-0.21
1.350
16.35
25
-0.004/-0.021
M25X1.5
FK25/FF25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청