BKSF - BKSF square fixed side
HEFA
10-ballscrews
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/10-ballscrews/bksf_asmtab.prj},{NB=BKSF17-C3},{SC=BKSF17},{TYPE=BK},{TOM=SF},{AC=C3},{CODE=17},{DD=17},{L=35},{L1=9},{L2=44.0},{L3=7},{B=86},{H=64},{BB=43},{BB1=±0.02},{H1=39},{H11=±0.02},{B1=50},{HH1=55.0},{E=28},{P=68},{C1=19},{C2=8},{D3=6.6},{D1=9.0},{D2=14.0},{HH=8.5},{M=M4},{M1=4},{T=24},{WEIGHT=1.27},{JDD=20/25},{JD=17},{JDTOL=-0.008/-0.017},{JB=15},{JE=53},{JF=23},{JM=M17x1.0},{JS=17},{JC=7.0},{INFOTEXT=website},{R=16},{R1=12},{R3=4.500},{PPATH=bksf/assemblies/bksf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
DD
Shaft diameter
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
BB
b±0.02
[mm]
H1
h1±0.02
[mm]
B1
[mm]
HH1
H1
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
D3
d3
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
M
m
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WEIGHT
weight
[kg]
JDD
Suggested machining dimensions for the outer diameter of the shaft end ball screw shaft
[mm]
JD
Suggested machining size for outer diameter of shaft end
[mm]
JDTOL
Suggested outer diameter tolerance of shaft end
[mm]
JB
Suggested machining dimensions for shaft ends
[mm]
JE
Suggested machining dimensions for shaft ends
[mm]
JF
Suggested machining dimensions for shaft ends
[mm]
JM
Recommended nominal thread size
ⁿ/ₐ
JS
Recommended nominal thread size
[mm]
JC
Suggested spacing ring length size
[mm]
BKSF10-C3
BKSF10-C3
BKSF10
10
25
5
29.5
5
60
39
30
22
34
32.5
15
46
13
6
5.5
6.6
10.8
5.0
M3
16
0.39
12/15
10
-0.008/-0.015
8
36
15
M10x1.0
12
5.5
BKSF12-C3
BKSF12-C3
BKSF12
12
25
5
29.5
5
60
43
30
25
34
32.5
18
46
13
6
5.5
6.6
10.8
1.5
M4
19
0.41
15/16
12
-0.008/-0.017
10
36
15
M12x1.0
12
5.5
BKSF15-C3
BKSF15-C3
BKSF15
15
27
6
32.0
6
70
48
35
28
40
38.0
18
54
15
6
5.5
6.6
11.0
6.5
M4
22
0.57
20
15
-0.008/-0.017
12
40
20
M15x1.0
12
6.0
BKSF17-C3
BKSF17-C3
BKSF17
17
35
9
44.0
7
86
64
43
39
50
55.0
28
68
19
8
6.6
9.0
14.0
8.5
M4
24
1.27
20/25
17
-0.008/-0.017
15
53
23
M17x1.0
17
7.0
BKSF20-C3
BKSF20-C3
BKSF20
20
35
8
43.0
8
88
60
44
34
52
50.0
22
70
19
8
6.6
9.0
14.0
8.5
M4
30
1.19
25
20
-0.010/-0.020
17
53
25
M20x1.0
15
8.0
BKSF25-C3
BKSF25-C3
BKSF25
25
42
12
54.0
9
106
80
53
48
64
70.0
33
85
22
10
9.0
11.0
17.5
11.0
M6
35
2.30
32
25
-0.010/-0.020
20
66
30
M25x1.5
20
9.0
BKSF30-C3
BKSF30-C3
BKSF30
30
45
14
61.0
9
128
89
64
51
76
78.0
33
102
23
11
11.0
14.0
20.0
13.0
M6
40
3.32
40
30
-0.010/-0.020
25
73
38
M30x1.5
25
9.0
BKSF35-C3
BKSF35-C3
BKSF35
35
50
14
67.0
12
140
96
70
52
88
79.0
35
114
26
12
11.0
14.0
20.0
13.0
M6
50
4.33
45
35
-0.012/-0.025
30
82
45
M35x1.5
26
12.0
BKSF40-C3
BKSF40-C3
BKSF40
40
61
18
76.0
15
160
110
80
60
100
90.0
37
130
33
14
14.0
18.0
26.0
17.5
M8
50
6.50
50
40
-0.012/-0.025
35
94
50
M40x1.5
30
15.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청