BFSF - BFSF square support side
HEFA
10-ballscrews
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/10-ballscrews/bfsf_asmtab.prj},{NB=BFSF17-C3},{SC=BFSF17},{TYPE=BF},{TOM=SF},{CODE=17},{AC=C3},{DD=17},{L=23},{B=86},{H=64},{BB=43},{BB1=±0.02},{H1=39},{H11=±0.02},{B1=50},{HH1=55.0},{E=28},{P=68},{D3=6.6},{D1=9.0},{D2=14.0},{HH=8.5},{SR=S17},{WEIGHT=0.74},{INFOTEXT=website},{R=20},{JDD=20/25},{JD=17},{JDTOL=-0.008/-0.017},{JB=16.2},{JE=16},{JF=13.15},{JG=1.15},{PPATH=bfsf/assemblies/bfsf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
DD
Shaft diameter
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
BB
b
[mm]
BB1
[mm]
H1
h1
[mm]
H11
[mm]
B1
[mm]
HH1
H1
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
D3
d3
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
SR
Use type C retaining ring
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
[kg]
JDD
Suggested outer diameter machining size of ball screw shaft
[mm]
JD
Suggested machining size for outer diameter of shaft end
[mm]
JDTOL
Suggested outer diameter tolerance of shaft end
[mm]
JB
Suggested machining dimensions for shaft ends
[mm]
JE
Suggested machining dimensions for shaft ends
[mm]
JF
Suggested machining dimensions for shaft ends
[mm]
JG
Suggested machining dimensions for shaft ends
[mm]
BFSF10-C3
BFSF10-C3
BFSF10
8
20
60
39
30
±0.02
22
±0.02
34
32.5
15
46
5.5
6.6
10.8
5.0
S08
0.29
12/15
8
-0.005/-0.012
7.6
10
7.9
0.90
BFSF12-C3
BFSF12-C3
BFSF12
10
20
60
43
30
±0.02
25
±0.02
35
32.5
18
46
5.5
6.6
10.8
1.5
S10
0.3
15/16
10
-0.005/-0.012
9.6
11
9.15
1.15
BFSF15-C3
BFSF15-C3
BFSF15
15
20
70
48
35
±0.02
28
±0.02
40
38.0
18
54
5.5
6.6
11.0
6.5
S15
0.38
20
15
-0.005/-0.014
14.3
13
10.15
1.15
BFSF17-C3
BFSF17-C3
BFSF17
17
23
86
64
43
±0.02
39
±0.02
50
55.0
28
68
6.6
9.0
14.0
8.5
S17
0.74
20/25
17
-0.008/-0.017
16.2
16
13.15
1.15
BFSF20-C3
BFSF20-C3
BFSF20
20
26
88
60
44
±0.02
34
±0.02
52
50.0
22
70
6.6
9.0
14.0
8.5
S20
0.76
25
20
-0.010/-0.020
19(16)
19
15.35(13.35)
1.35
BFSF25-C3
BFSF25-C3
BFSF25
25
30
106
80
53
±0.02
48
±0.02
64
70.0
33
85
9.0
11.0
17.5
11.0
S25
1.42
32
25
-0.010/-0.020
23.9
20
16.35
1.35
BFSF30-C3
BFSF30-C3
BFSF30
30
32
128
89
64
±0.02
51
±0.02
76
78.0
33
102
11.0
14.0
20.0
13.0
S30
1.97
40
30
-0.010/-0.020
28.6
21
17.75
1.75
BFSF35-C3
BFSF35-C3
BFSF35
35
32
140
96
70
±0.02
52
±0.02
88
79.0
35
114
11.0
14.0
20.0
13.0
S35
2.22
45
35
-0.012/-0.025
33
22
18.75
1.75
BFSF40-C3
BFSF40-C3
BFSF40
40
37
160
110
80
±0.02
60
±0.02
100
90.0
37
130
14.0
18.0
26.0
17.5
S40
3.27
50
40
-0.012/-0.025
38
23
19.95
1.95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청