Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: HECO-Schrauben
생성됨: 26.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HECO-Schrauben
MMS-plus - MULTI-MONTI-plus KS, reduced countersunk head
HECO-Schrauben
Betonschrauben
MULTI-MONTI-plus
Powered by
CAD모델 선택
{heco_schrauben/betonschrauben/multi_monti_plus/multi_monti_plus_ks.prj},{NB=MMS-plus KS 5,0x40 znb 200 VAR},{ARTNR=54270},{PROFAM=MULTI-MONTI-plus},{D=5},{L=40},{MAT=Kohlenstoffstahl},{KOPF=Kabelschellenschraube},{DK=7.8},{ANTR=T-Drive},{ANTRGR=T-20},{MFIX=},{TFIX=5},{TFIX2=},{HNOM1=35},{HNOM2=},{OB=verzinkt blau, A2K},{VE=200},{VERP=VARIANTA-Handwerkerverpackung},{ETA=nein},{MASS=4.130},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{LINAX=MMS-plus KS 5,0x40 znb 200 VAR},{VER=1},{SCW=0.000},{VX=Stueck},{P=3.20},{C=0.350},{K=3.000},{R=2},{LG=35.0},{D3=3.80},{D4=3.600},{AX1=3.970},{RX1=0.330},{RX2=0.860},{AX2=1.580},{LINK=Link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
PROFAM
Product Family
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
NAME
Article description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
KOPF
Head
ⁿ/ₐ
DK
Head Diameter
[mm]
ANTR
Recess
ⁿ/ₐ
ANTRGR
Recess size
ⁿ/ₐ
TFIX
Clamping strength 1
[mm]
HNOM1
Embedment depth 1
[mm]
OB
Surface
ⁿ/ₐ
VE
Quantity per package
[piece(s)]
VERP
Package type
ⁿ/ₐ
ETA
ETA admission
ⁿ/ₐ
MASS
Weight
[g]
MMS-plus KS 5,0x40 znb 20...
54270
MULTI-MONTI-plus
5
40
MULTI-MONTI-plus KS 5 x 4...
carbon steel
reduced countersunk head
7.8
T-Drive
T-20
5
35
bright zinc plated, A2K
200
VARIANTA - Boxes for prof...
no
4.130
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청