RSCC C4 - Load cell
HBK
Load Cells
Tension / Compression Load Cells
RSC C
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/zuglast_drucklastwaegezellen/rsc_c/rscc_c3.prj},{NB=RSCC3_200KG},{IDNR=},{ORDERNO=1-RSCC3/200KG},{BESTNRX=RSCC3_200KG},{TYP=RSCC C3},{CAPACITY=200kg},{DRAWNO=B3021-2.0},{A=87.3},{B=57.2},{C=28.6},{D=43.7},{E=24.0},{M=M 12},{F=M 12},{G=-},{H=-},{I=-},{HX=0},{IX=0},{NDM=12.000},{P=1.750},{VERS=1},{HMIN=155},{HMAX=172},{EMIN=11},{EMAX=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Max. capacity in kg/t
ⁿ/ₐ
DRAWNO
Drawing No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
HX
[mm]
IX
[mm]
HMIN
Hmin
[mm]
HMAX
Hmax
[mm]
EMIN
Emin
[mm]
EMAX
Emax
[mm]
1-RSCC3/50KG
1-RSCC3/50KG
RSCC C3
50kg
B3021-2.0
62.0
50.8
25.4
31.0
24.0
M8
-
-
-
0
0
109
118
4
8
1-RSCC3/100KG
1-RSCC3/100KG
RSCC C3
100kg
B3021-2.0
62.0
50.8
25.4
31.0
24.0
M8
-
-
-
0
0
109
118
4
8
1-RSCC3/200KG
1-RSCC3/200KG
RSCC C3
200kg
B3021-2.0
87.3
57.2
28.6
43.7
24.0
M 12
-
-
-
0
0
155
172
11
20
1-RSCC3/500KG
1-RSCC3/500KG
RSCC C3
500kg
B3021-2.0
87.3
57.2
28.6
43.7
31.0
M 12
-
19
23
19
23
157
172
11
19
1-RSCC3/1T
1-RSCC3/1T
RSCC C3
1t
B3021-2.0
87.3
57.2
28.6
43.7
31.0
M 12
-
19
21
19
21
157
172
11
19
1-RSCC3/2T
1-RSCC3/2T
RSCC C3
2t
B3021-2.0
100.0
69.8
34.9
50.0
31.0
M 24x2
-
마디 없는
마디 없는
0
0
229
260
13
29
1-RSCC3/5T
1-RSCC3/5T
RSCC C3
5t
B3021-2.0
100.0
76.2
38.1
50.0
36.5
M 24x2
Ø24
9
마디 없는
9
0
240
263
12
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청