HLC-F1-C3 - Load cell
HBK
Load Cells
Beam Load Cells
HLC F
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/biegestabwaegezellen/hlc_f/hlc_f1_c3.prj},{NB=HLCF1C3_550KG},{IDNR=},{ORDERNO=1-HLCF1C3/550KG},{TYP=HLCF1C3},{CAPACITY=550kg},{DRAWNO=B2324-3.0},{BESTNRX=HLCF1C3_550KG},{A=133.4},{B=30.2},{C=30.7},{D=57.7},{E=15.4},{F=76.2},{G=25.4},{H=1.7},{X=0.5},{J=13},{K=3m},{L=20.6},{M=M12},{NDMM=12},{N=14.2},{XX=14.20},{Y=6.15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Max. capacity in kg/t
ⁿ/ₐ
DRAWNO
Drawing No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
J
[mm]
K
[m]
1-HLCF1C3/220KG
1-HLCF1C3/220KG
HLCF1C3
220kg
B2324-3.0
133.4
30.2
30.7
57.7
15.4
76.2
25.4
1.7
0.4
13
3m
1-HLCF1C3/550KG
1-HLCF1C3/550KG
HLCF1C3
550kg
B2324-3.0
133.4
30.2
30.7
57.7
15.4
76.2
25.4
1.7
0.5
13
3m
1-HLCF1C3/1.1T
1-HLCF1C3/1.1T
HLCF1C3
1.1t
B2324-3.0
133.4
30.2
30.7
57.7
15.4
76.2
25.4
1.7
0.6
13
3m
1-HLCF1C3/1.76T
1-HLCF1C3/1.76T
HLCF1C3
1.76t
B2324-3.0
133.4
30.2
30.7
51.7
15.4
76.2
25.4
1.7
1.4
13
3m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청