7130 - Dual-chamber flange for steel pipes, PN 16
HAWLE
WATER Plant construction
Flange connections, seals
Shaped parts
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/ch_water_plant_construction/flange_connections_seals/shaped_parts/7130.prj},{NB=7130100114 7130 DN100 - PN16 (400)},{IN=7130100114},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN=100},{D=114},{TYP=A},{PN=PN16},{L=63},{B=23},{W=3.5},{NPK412=273422},{PDF=Link},{D2=220},{D3=134},{D1=8.0},{L1=9.0},{K=180},{Q=8},{DB=19},{FL=22.0},{TOP=6.0},{FR=5.0},{B1=23},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
D
Ø
[mm]
TYP
Type
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
W
Weight
[kg]
NPK412
Norm Price Catalog No. 412
ⁿ/ₐ
7130050060
7130050060
50
60
A
PN16
54
26
2.8
273418
7130065076
7130065076
65
76
A
PN16
56
28
3.7
273419
7130080089
7130080089
80
89
A
PN16
63
25
3.5
273421
7130100108
7130100108
100
108
A
PN16
63
25
3.8
273422
7130100114
7130100114
100
114
A
PN16
63
23
3.5
273422
7130125133
7130125133
125
133
A
PN16
64
33
6.8
273423
7130125140
7130125140
125
140
A
PN16
66
28
5.3
273423
7130150168
7130150168
150
168
A
PN16
66
25
5.1
273424
7130200219
7130200219
200
219
A
PN10
71
30
8.6
273445
7130201219
7130201219
200
219
A
PN16
71
30
8.6
273445
7130250267
7130250267
250
267
B
PN10
48
-
16.5
273436
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청