4700E3 - E3 valve with flanges, long, PN 10 I PN 16
HAWLE
Gate Valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_valves/4700e3.prj},{NB=5019095 4700E3 DN200 - PN10 (400)},{IN=5019095},{LOD=400},{DN=200},{PN=PN10},{D=340},{C=20.0},{K=295},{D4=264},{F=3.0},{Q=8},{T=M 20},{D2=23},{A=24.3},{CS=48},{WS=3},{D1=30.0},{H=541.0},{H1=711.0},{L=400},{B=356},{W=71.4},{PL=Link},{HA1=594.0},{HA=215},{AR=47},{HG=616.0},{HX1=0.0},{HX2=0.0},{HX3=0.0},{HX4=0.0},{FI=0.000},{FI2=0.000},{L1=0.000},{H2=0.000},{H3=0.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{H6=0.000},{H7=0.000},{H2X=0.000},{H3X=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
D
ØD Flange
[mm]
C
Flange
[mm]
K
ØK Flange
[mm]
D4
Ød4 Flange
[mm]
F
f Flange
[mm]
Q
Bolts Qty.
ⁿ/ₐ
T
Bolts Thread
ⁿ/ₐ
D2
Bolts Ød2
[mm]
A
a Spindle
[mm]
CS
c Spindle
[mm]
WS
w° Spindle
[°]
D1
Ød1 Spindle
[mm]
H
Valve
[mm]
H1
Valve
[mm]
L
Valve
[mm]
B
Valve
[mm]
W
Weight
[kg]
5019090
5019090
50
PN10 PN16
165
19.0
125
97
2.5
4
M 16
19
14.8
30
3
20.5
234.0
316.5
250
143
11.2
5019091
5019091
65
PN10 PN16
185
19.0
145
113
2.5
4
M 16
19
17.3
35
3
24.0
305.0
397.5
270
180
17.2
5019092
5019092
80
PN10 PN16
200
19.0
160
133
2.5
8
M 16
19
17.3
35
3
24.0
312.5
412.5
280
180
19.7
5019089
5019089
100
PN10 PN16
220
19.0
180
153
2.5
8
M 16
19
19.3
38
3
24.0
343.0
453.0
300
212
25.4
5019093
5019093
125
PN10 PN16
250
19.0
210
183
3.0
8
M 16
19
19.3
38
3
26.0
421.0
546.0
325
289
37.2
5019094
5019094
150
PN10 PN16
285
19.0
240
209
3.0
8
M 20
23
19.3
38
3
26.0
433.0
576.0
350
289
43.4
5019095
5019095
200
PN10
340
20.0
295
264
3.0
8
M 20
23
24.3
48
3
30.0
541.0
711.0
400
356
71.4
5019096
5019096
200
PN16
340
20.0
295
264
3.0
12
M 20
23
24.3
48
3
30.0
541.0
711.0
400
356
71.4
5020192
5020192
250
PN10
400
22.0
350
319
3.0
12
M 20
23
27.3
48
3
34.0
649.0
849.0
450
432
121.0
5020193
5020193
250
PN16
400
22.0
355
319
3.0
12
M 24
28
27.3
48
3
34.0
649.0
849.0
450
432
121.0
5020242
5020242
300
PN10
455
24.5
400
367
4.0
12
M 20
23
27.3
48
3
34.0
731.0
959.0
500
518
169.4
5020243
5020243
300
PN16
455
24.5
410
367
4.0
12
M 24
28
27.3
48
3
34.0
731.0
959.0
500
518
168.8
5031585
5031585
400
PN10
580
28.0
515
477
4.0
16
M 24
28
32.3
55
3
44.0
925.0
1215.0
600
687
310.0
5031536
5031536
400
PN16
580
28.0
525
477
4.0
16
M 27
31
32.3
55
3
44.0
925.0
1215.0
600
687
310.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청