3500 - Universal pipe saddle with internal thread
HAWLE
Tapping saddles
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_saddles_and_shut_off_saddles/3500.prj},{NB=5003823 3500 DN150 - PN16 (400)},{IN=5003823},{LOD=400},{DN=150},{PN=PN16},{G=1 1/2},{H=78},{W=3.6},{PL=Link},{TH1X=47.803},{Y=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
G
Internal Thread
[인치]
H
Height
[mm]
W
Weight
[kg]
5003776
5003776
50
PN16
1
64
2.3
5003780
5003780
50
PN16
1 1/4
64
2.3
5003784
5003784
65
PN16
1
64
2.2
5003786
5003786
65
PN16
1 1/4
64
2.2
5003788
5003788
80
PN16
1
61
2.4
5003792
5003792
80
PN16
1 1/4
61
2.4
5003794
5003794
80
PN16
1 1/2
57
2.4
5003798
5003798
80
PN16
2
57
2.5
5003802
5003802
100
PN16
1
61
2.5
5003804
5003804
100
PN16
1 1/4
61
2.5
5003805
5003805
100
PN16
1 1/2
57
2.5
5003807
5003807
100
PN16
2
57
2.5
5003809
5003809
125
PN16
1
78
3.3
5003811
5003811
125
PN16
1 1/4
78
3.4
5003813
5003813
125
PN16
1 1/2
78
3.6
5003817
5003817
125
PN16
2
78
3.8
5003821
5003821
150
PN16
1
78
3.4
5003822
5003822
150
PN16
1 1/4
78
3.5
5003823
5003823
150
PN16
1 1/2
78
3.6
5003825
5003825
150
PN16
2
78
3.9
5003833
5003833
200
PN16
1
86
3.9
5003835
5003835
200
PN16
1 1/4
86
4.1
5003837
5003837
200
PN16
1 1/2
86
4.2
5003841
5003841
200
PN16
2
86
4.4
5003846
5003846
200
PN16
2 1/2
56
5.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청