8510 - All flanged tee - T fitting
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/8510.prj},{NB=5013343 8510 DN200 - DN200 - PN10 (400)},{IN=5013343},{DC=AT},{LOD=400},{DN=200},{DN1=200},{PN=PN10},{L=520},{H=260},{W=50.0},{PL=Link},{T=222},{T1=222},{D=340},{D21=340},{D1=268},{C=20.00},{C1=20.00},{K=295},{K1=295},{L1=23},{L11=23},{N=8},{Q1=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
DN1
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
W
Weight
[kg]
5013319
5013319
50
50
PN10 PN16
300
150
12.5
5013321
5013321
65
50
PN10 PN16
330
157
15.5
5013320
5013320
65
65
PN10 PN16
330
165
16.5
5013324
5013324
80
50
PN10 PN16
330
160
14.0
5013325
5013325
80
65
PN10 PN16
330
165
14.7
5013322
5013322
80
80
PN10 PN16
330
165
16.0
5013327
5013327
100
50
PN10 PN16
360
170
17.6
5013328
5013328
100
65
PN10 PN16
360
170
17.4
5013329
5013329
100
80
PN10 PN16
360
175
18.6
5013326
5013326
100
100
PN10 PN16
360
180
19.4
5013331
5013331
125
50
PN10 PN16
400
185
30.0
5013332
5013332
125
65
PN10 PN16
400
195
31.0
5013333
5013333
125
80
PN10 PN16
400
190
23.0
5013335
5013335
125
100
PN10 PN16
400
195
24.0
5013330
5013330
125
125
PN10 PN16
400
200
25.5
5013337
5013337
150
50
PN10 PN16
440
200
39.0
5013339
5013339
150
80
PN10 PN16
440
205
29.0
5013341
5013341
150
100
PN10 PN16
440
210
30.0
5013342
5013342
150
125
PN10 PN16
440
215
31.0
5013336
5013336
150
150
PN10 PN16
440
220
33.8
5013352
5013352
200
80
PN16
520
235
42.5
5013351
5013351
200
80
PN10
520
235
42.5
5013356
5013356
200
100
PN16
520
240
43.0
5013355
5013355
200
100
PN10
520
240
43.0
5013360
5013360
200
125
PN16
520
245
44.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청