7974 - Synoflex connector
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/7974_asmtab.prj},{NB=5012941 7974 DN150 - PN16 (400155155)},{IN=5012941},{LOD=400},{S1DN=150},{S2DN=150},{PN=PN16},{B1=315},{H1=350},{P1=155},{BOLT1=4 x M 16-110},{B2=315},{H2=350},{P2=155},{BOLT2=4 x M 16-110},{L=367},{W=19.3},{PL=Link},{Y=12},{PPATH=../at_pipe_connections/parts/7974_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
S1DN
Socket 1 DN
ⁿ/ₐ
S2DN
Socket 2 DN
ⁿ/ₐ
DN1
Nominal Diameter
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
B1
Width
[mm]
H1
Height
[mm]
BOLT1
Bolts
ⁿ/ₐ
B2
Width
[mm]
H2
Height
[mm]
BOLT2
Bolts
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
W
Weight
[kg]
5012899
5012899
40
40
40
PN16
130
157
3 x M 12-80
130
157
3 x M 12-80
243
3.9
5012902
5012902
50
50
50
PN16
141
170
3 x M 12-80
141
170
3 x M 12-80
254
4.9
5012907
5012907
65
65
65
PN16
156
187
3 x M 12-80
156
187
3 x M 12-80
264
5.6
5012917
5012917
80
65
80-65
PN16
171
204
3 x M 12-80
156
187
3 x M 12-80
274
6.6
5012912
5012912
80
80
80
PN16
171
204
3 x M 12-80
171
204
3 x M 12-80
270
6.9
5012927
5012927
100
80
100-80
PN16
226
260
3 x M 16-100
171
204
3 x M 12-80
312
9.7
5012922
5012922
100
100
100
PN16
226
260
3 x M 16-100
226
260
3 x M 16-100
332
12.5
5012937
5012937
125
100
125-100
PN16
250
290
3 x M 16-110
226
260
3 x M 16-100
355
14.3
5012932
5012932
125
125
125
PN16
250
290
3 x M 16-110
250
290
3 x M 16-110
357
14.9
5012946
5012946
150
100
150-100
PN16
315
350
4 x M 16-110
226
260
3 x M 16-100
361
16.7
5012951
5012951
150
125
150-125
PN16
315
350
4 x M 16-110
250
290
3 x M 16-110
375
17.4
5012941
5012941
150
150
150
PN16
315
350
4 x M 16-110
315
350
4 x M 16-110
367
19.3
5012959
5012959
200
150
200-150
PN16
326
371
6 x M 16-120
315
350
4 x M 16-110
431
41.8
5012954
5012954
200
200
200
PN16
326
371
6 x M 16-120
326
371
6 x M 16-120
406
30.2
5012966
5012966
225
200
225-200
PN16
361
410
6 x M 20-130
326
371
6 x M 16-120
450
61.3
5012961
5012961
225
225
225
PN16
361
410
6 x M 20-130
361
410
6 x M 20-130
429
41.0
5012974
5012974
250
200
250-200
PN16
408
464
6 x M 20-130
326
371
6 x M 16-120
468
42.4
5012977
5012977
250
225
250-225
PN16
408
464
6 x M 20-130
361
410
6 x M 20-130
454
50.2
5012969
5012969
250
250
250
PN16
408
464
6 x M 20-130
408
464
6 x M 20-130
441
48.6
5012984
5012984
300
250
300-250
PN16
510
510
8 x M 20-130
408
464
6 x M 20-130
473
61.4
5012979
5012979
300
300
300
PN16
510
510
8 x M 20-130
510
510
8 x M 20-130
460
60.0
5019655
5019655
350
300
350-300
PN10
550
550
12 x M 20-130
510
510
12 x M 20-130
494
71.3
5012986
5012986
350
350
350
PN10
550
550
12 x M 20-130
550
550
12 x M 20-130
502
82.6
5019656
5019656
400
350
400-350
PN10
596
596
12 x M 20-130
550
550
12 x M 20-130
526
90.0
5012989
5012989
400
400
400
PN10
596
596
12 x M 20-130
596
596
12 x M 20-130
523
95.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청