9882 - Control valves
HAWLE
Control valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_control_valves/9882.prj},{NB=INV05001-9882 9882 DN500 PN10 (LOD=400)},{IN=INV05001-9882},{LOD=400},{DN=500},{PN=PN10},{L=750},{L1=340},{L2=380},{E1=736},{E2=370},{E3=551},{E4=110},{E5=198},{D2=370},{H1=388},{H2=285},{H3=372},{F=4},{D=670},{K=620},{D1=582},{C=26.5},{LN=28x20},{Q=20},{D2B=28},{GB=TK3-RD4},{W=650},{CTN=84818099},{PL=Link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
Valve
[mm]
L1
Valve
[mm]
L2
Valve
[mm]
E1
e1 Valve
[mm]
E2
e2 Valve
[mm]
E3
e3 Valve
[mm]
E4
e4 Valve
[mm]
E5
e5 Valve
[mm]
D2
Ød2 Gear Box
[mm]
H1
h1 Valve
[mm]
H2
h2 Gear Box
[mm]
H3
h3 Gear Box
[mm]
F
f Flange
[mm]
D
ØD Flange
[mm]
K
ØK Flange
[mm]
D1
Ød Flange
[mm]
C
Flange
[mm]
LN
ØLxn Bolts
ⁿ/ₐ
GB
GEAR BOX
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
INV02001-9882 DN200 PN10
INV02001-9882
200
PN10
400
140
200
445
188
312
95
158
245
198
163
239
3
340
295
266
20.0
23x8
TK2
120
INV02002-9882 DN200 PN16
INV02002-9882
200
PN16
400
140
200
445
188
312
95
158
245
198
163
239
3
340
295
266
20.0
23x12
TK2
120
INV02501-9882 DN250 PN10
INV02501-9882
250
PN10
450
170
230
480
200
357
95
158
245
235
163
239
3
405
350
319
22.0
23x12
TK2
165
INV02502-9882 DN250 PN16
INV02502-9882
250
PN16
450
170
230
480
200
357
95
158
245
235
163
239
3
405
355
319
22.0
28x12
TK2
165
INV03001-9882 DN300 PN10
INV03001-9882
300
PN10
500
200
250
518
230
395
95
158
245
268
163
239
4
460
400
370
24.5
23x12
TK2
220
INV03002-9882 DN300 PN16
INV03002-9882
300
PN16
500
200
250
518
230
395
95
158
245
268
163
239
4
460
410
370
24.5
28x12
TK2
220
INV03501-9882 DN350 PN10
INV03501-9882
350
PN10
550
240
280
558
260
435
95
158
245
300
163
239
4
505
460
429
24.5
23x16
TK2
280
INV03502-9882 DN350 PN16
INV03502-9882
350
PN16
550
240
280
558
260
435
95
158
245
300
163
239
4
520
470
429
26.5
28x16
TK2
280
INV04001-9882 DN400 PN10
INV04001-9882
400
PN10
600
270
300
656
296
471
110
175
370
340
184
271
4
565
515
480
24.5
28x16
TK3
355
INV04002-9882 DN400 PN16
INV04002-9882
400
PN16
600
270
300
656
296
471
110
175
370
340
184
271
4
580
525
480
28.0
31x16
TK3
355
INV04501-9882 DN450 PN10
INV04501-9882
450
PN10
650
300
330
695
330
510
110
175
370
353
184
271
4
615
565
530
25.5
28x20
TK3
420
INV04502-9882 DN450 PN16
INV04502-9882
450
PN16
650
300
330
695
330
510
110
175
370
353
184
271
4
640
585
548
30.0
31x20
TK3
420
INV05001-9882 DN500 PN10
INV05001-9882
500
PN10
750
340
380
736
370
551
110
198
370
388
285
372
4
670
620
582
26.5
28x20
TK3-RD4
650
INV05002-9882 DN500 PN16
INV05002-9882
500
PN16
750
340
380
736
370
551
110
198
370
388
285
372
4
715
650
609
31.5
34x20
TK3-RD4
650
INV06001-9882 DN600 PN10
INV06001-9882
600
PN10
900
400
450
821
440
636
156
245
370
455
334
420
5
780
725
682
30.0
31x20
TK4-RD4
880
INV06002-9882 DN600 PN16
INV06002-9882
600
PN16
900
400
450
821
440
636
156
245
370
455
334
420
5
840
770
720
36.0
37x20
TK4-RD4
880
INV07001-9882 DN700 PN10
INV07001-9882
700
PN10
1050
470
530
908
510
723
190
313
370
520
397
484
5
895
840
794
32.5
31x24
TK5-RD5
1200
INV07002-9882 DN700 PN16
INV07002-9882
700
PN16
1050
470
530
908
510
723
190
313
370
520
397
484
5
910
840
794
39.5
37x24
TK5-RD5
1200
INV08001-9882 DN800 PN10
INV08001-9882
800
PN10
1200
540
600
978
580
793
190
313
370
590
397
484
5
1015
950
901
35.0
34x24
TK5-RD5
1775
INV08002-9882 DN800 PN16
INV08002-9882
800
PN16
1200
540
600
978
580
793
190
313
370
590
397
484
5
1025
950
901
43.0
41x24
TK5-RD5
1775
INV09001-9882 DN900 PN10
INV09001-9882
900
PN10
1350
600
680
1048
655
863
190
313
370
670
397
484
5
1115
1050
1001
37.5
34x28
TK5-RD5
2455
INV09002-9882 DN900 PN16
INV09002-9882
900
PN16
1350
600
680
1048
655
863
190
313
370
670
397
484
5
1125
1050
1001
46.5
41x28
TK5-RD5
2455
INV10001-9882 DN1000 PN10
INV10001-9882
1000
PN10
1500
670
750
1131
730
946
242
365
370
750
432
519
5
1230
1160
1112
40.0
37x28
TK6-RD6
3575
INV10002-9882 DN1000 PN16
INV10002-9882
1000
PN16
1500
670
750
1131
730
946
242
365
370
750
432
519
5
1255
1170
1112
50.0
44x28
TK6-RD6
3575
INV12001-9882 DN1200 PN10
INV12001-9882
1200
PN10
1800
800
900
1277
865
1092
242
365
370
880
432
519
5
1455
1380
1328
45.0
41x32
TK6-RD6
4750
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청