9876 - Air release valve with thread
HAWLE
Air valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_air_valves/9876.prj},{NB=5016179 9876 DN1'' - PN 16 (400)},{IN=5016179},{DC=AT},{LOD=400},{DN=1''},{VERS=Only air release valve},{PN=PN 16},{WP=0.8 - 17},{S=1,77 mm3},{D=109},{D1=122},{H=172},{H1=0},{W=0.8},{PL=Link},{T=98},{K=160},{Q=8},{DB=19},{DNX=33.249},{IG=13.157},{VERSX=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[인치]
VERS
Version
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
WP
Working pressure
ⁿ/ₐ
S
Size of opening
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
W
Weight
[kg]
PL
Product link
ⁿ/ₐ
5016226
5016226
1''
Air valve
PN 6
0.1 - 6
1,77 mm2
109
122
172
0
0.9
Link
5016230
5016230
1''
Only air release valve
PN 6
0.1 - 7
1,77 mm3
109
122
172
0
0.8
Link
5016175
5016175
1''
Air valve
PN 16
0.8 - 16
1,77 mm2
109
122
172
0
0.9
Link
5016179
5016179
1''
Only air release valve
PN 16
0.8 - 17
1,77 mm3
109
122
172
0
0.8
Link
5016232
5016232
2''
Air valve
PN 6
0.1 - 6
900/2 mm2
160
175
305
320
2.8
Link
5016238
5016238
2''
Only air release valve
PN 6
0.1 - 7
900/2 mm3
160
175
305
320
2.9
Link
5016182
5016182
2''
Air valve
PN 16
1 - 16
900/2 mm2
160
175
305
320
2.8
Link
5016207
5016207
2''
Only air release valve
PN 16
2 - 16
900/2 mm3
160
175
305
320
3.4
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청