카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
GFS / GFX - SAE-Pipe threaded flange BSPP-companion
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Pipe Threaded Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_pipe_threaded_flanges/sae_pipe_threaded_flange_bspp_companion.prj},{NB=GFS-114-GM-CR3(H)},{NUM=114},{NUM2=},{PL=3000},{NDM=3 1/2},{MAT=S},{CT=-CR3},{M=},{M1=M 16},{BOLTM=M 16},{BOLTU=5/8},{MBX=35},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{A=G 3 1/2},{BX=89},{CX=120.7},{DX=152},{EX=69.9},{FX=136},{GX=48},{HX=27},{IX=34},{MASSX=2.400},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage},{X=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GFS-080-GM-CR3
3000
1/2
350
G 1/2
13
38.1
54
17.5
46
36
16
19
0.280
73071990
GFS-080-GM-038-CR3
3000
1/2
350
G 3/8
13
38.1
54
17.5
46
36
16
19
0.280
73071990
GFS-100-GM-CR3
3000
3/4
350
G 3/4
19
47.6
65
22.3
50
36
18
19
0.420
73071990
GFS-100-GM-012-CR3
3000
3/4
350
G 1/2
13
47.6
65
22.3
50
36
18
19
0.420
73071990
GFS-102-GM-CR3
3000
1
320
G 1
25
52.4
70
26.2
55
38
18
22
0.510
73071990
GFS-102-GM-034-CR3
3000
1
320
G 3/4
19
52.4
70
26.2
55
35
21
19
0.560
73071990
GFS-104-GM-CR3
3000
1 1/4
280
G 1 1/4
32
58.7
79
30.2
68
41
21
22
0.730
73071990
GFS-104-GM-100-CR3
3000
1 1/4
280
G 1
25
58.7
81
30.2
65
42
25
22
0.900
73071990
GFS-106-GM-CR3
3000
1 1/2
210
G 1 1/2
38
69.9
93
35.7
78
45
25
24
1.160
73071990
GFS-106-GM-114-CR3
3000
1 1/2
210
G 1 1/4
32
69.9
95
35.7
78
45
27
24
1.260
73071990
GFS-108-GM-CR3
3000
2
210
G 2
51
77.8
102
42.9
90
45
25
30
1.320
73071990
GFS-108-GM-112-CR3
3000
2
210
G 1 1/2
38
77.8
102
42.9
90
45
25
26
1.640
73071990
GFS-110-GM-CR3
3000
2 1/2
175
G 2 1/2
63
88.9
114
50.8
105
50
25
30
1.640
73071990
GFS-110-GM-200-CR3
3000
2 1/2
175
G 2
51
88.9
114
50.8
105
50
25
30
1.450
73071990
GFS-112-GM-CR3
3000
3
160
G 3
73
106.4
134
61.9
124
50
27
34
2.150
73071990
GFS-112-GM-212-CR3
3000
3
160
G 2 1/2
63
106.4
134
61.9
124
50
27
30
2.250
73071990
GFS-114-GM-CR3
3000
3 1/2
35
G 3 1/2
89
120.7
152
69.9
136
48
27
34
2.400
73071990
GFS-114-GM-300-CR3
3000
3 1/2
35
G 3
73
120.7
152
69.9
136
48
27
34
2.500
73071990
GFS-116-GM-CR3
3000
4
35
G 4
99
130.2
162
77.8
146
48
27
34
2.850
73071990
GFS-116-GM-312-CR3
3000
4
35
G 3 1/2
89
130.2
162
77.8
146
48
27
34
3.590
73071990
GFS-118-GM-CR3
3000
5
35
G 5
120
152.4
184
92.1
180
50
28
30
5.800
73071990
GFS-401-GM-012-CR3
6000
1/2
420
G 1/2
13
40.5
54
18.2
46
36
16
19
0.300
73071990
GFS-401-GM-038-CR3
6000
1/2
420
G 3/8
13
40.5
54
18.2
46
36
16
19
0.290
73071990
GFS-402-GM-CR3
6000
3/4
420
G 3/4
19
50.8
71
23.8
55
35
21
22
0.550
73071990
GFS-402-GM-012-CR3
6000
3/4
420
G 1/2
13
50.8
71
23.8
55
35
21
22
0.550
73071990
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청