카탈로그: HAUFF
생성됨: 25.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAUFF
FLFE DIN18531 A2 - Stainless steel fixed/loose flange chuck tube
HAUFF
Wall Sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{hauff/wall_sleeves/flfe_din18531_a2.prj},{NB=FLFE 1x 200/0/80 DIN18531 A2(architecture350)},{AR=1},{D1=200},{D2=347},{D3=337},{OA=110 – 162},{MA=0 – 171},{S=2},{O=0},{U=80},{E=0},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{CODE1=FLFE},{CODE2=DIN18531}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ORE
Order ref.
ⁿ/ₐ
AR
Number of tubes
ⁿ/ₐ
D1
Chuck tube Ø
[mm]
D2
Fixed flange Ø
[mm]
D3
Loose flange Ø
[mm]
OA
Optimal application range Ø
[mm]
MA
Max. possible application range Ø
[mm]
S
Liner wall thickness
[mm]
L
Wall thickness
[mm]
FLFE 1x 80/0/80 DIN18531 ...
FLFE 1x 80/0/80 DIN18531 ...
1
80
224
214
0 – 50
0 – 56
2
80
FLFE 1x 100/0/80 DIN18531...
FLFE 1x 100/0/80 DIN18531...
1
100
244
234
0 – 63
0 – 76
2
80
FLFE 1x 125/0/80 DIN18531...
FLFE 1x 125/0/80 DIN18531...
1
125
270
260
63 – 90
0 – 101
2
80
FLFE 1x 150/0/80 DIN18531...
FLFE 1x 150/0/80 DIN18531...
1
150
295
285
90 – 112
0 – 125
2
80
FLFE 1x 200/0/80 DIN18531...
FLFE 1x 200/0/80 DIN18531...
1
200
347
337
110 – 162
0 – 171
2
80
FLFE 1x 250/0/80 DIN18531...
FLFE 1x 250/0/80 DIN18531...
1
250
397
387
160 – 210
0 – 214
2
80
FLFE 1x 300/0/80 DIN18531...
FLFE 1x 300/0/80 DIN18531...
1
300
450
440
200 – 225
0 – 250
2
80
FLFE 1x 350/0/80 DIN18531...
FLFE 1x 350/0/80 DIN18531...
1
350
497
487
225 – 270
0 – 310
3
80
FLFE 1x 400/0/80 DIN18531...
FLFE 1x 400/0/80 DIN18531...
1
400
547
537
270 – 320
0 – 350
3
80
FLFE 1x 450/0/80 DIN18531...
FLFE 1x 450/0/80 DIN18531...
1
450
600
590
320 – 370
0 – 400
3
80
FLFE 1x 500/0/80 DIN18531...
FLFE 1x 500/0/80 DIN18531...
1
500
650
640
370 – 420
0 – 450
4
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청