카탈로그: HAUFF
생성됨: 25.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAUFF
HSD b40 EPDM - Standard annular space seal
HAUFF
Pipe Seals
Press Seals
Powered by
CAD모델 선택
{hauff/pipe_seals/press_seals/hsd_b40_epdm.prj},{NB=HSD200 1x159 b40 A2/EPDM55(architecture350)},{ORE=HSD200 1x159 b40 A2/EPDM55},{ARTNR=1650020150},{FR=200},{MRV=159},{MRB=163},{GTIN=4052487122344},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORE
Order ref.
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
FR
Chuck tube Øi
[mm]
MRV
suitable for carrier pipe Ø from
[mm]
MRB
suitable for carrier pipe Ø up to
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
HSD100 1x32 b40 A2/EPDM55
HSD100 1x32 b40 A2/EPDM55
1650010032
100
32
34
4052487121347
HSD100 1x40 b40 A2/EPDM55
HSD100 1x40 b40 A2/EPDM55
1650010040
100
40
43
4052487121408
HSD100 1x48 b40 A2/EPDM55
HSD100 1x48 b40 A2/EPDM55
1650010048
100
48
51
4052487121460
HSD100 1x60 b40 A2/EPDM55
HSD100 1x60 b40 A2/EPDM55
1650010060
100
60
64
4052487121521
HSD125 1x60 b40 A2/EPDM55
HSD125 1x60 b40 A2/EPDM55
1650012060
125
60
64
4052487121583
HSD125 1x75 b40 A2/EPDM55
HSD125 1x75 b40 A2/EPDM55
1650012075
125
75
77
4052487121644
HSD125 1x78 b40 A2/EPDM55
HSD125 1x78 b40 A2/EPDM55
1650012085
125
78
81
4052487121705
HSD150 1x78 b40 A2/EPDM55
HSD150 1x78 b40 A2/EPDM55
1650015078
150
78
81
4052487121828
HSD150 1x88 b40 A2/EPDM55
HSD150 1x88 b40 A2/EPDM55
1650015088
150
88
92
4052487121880
HSD150 1x110 b40 A2/EPDM5...
HSD150 1x110 b40 A2/EPDM5...
1650015110
150
110
113
4052487121941
HSD200 1x110 b40 A2/EPDM5...
HSD200 1x110 b40 A2/EPDM5...
1650020100
200
110
113
4052487122047
HSD200 1x114 b40 A2/EPDM5...
HSD200 1x114 b40 A2/EPDM5...
1650020110
200
114
119
4052487122108
HSD200 1x125 b40 A2/EPDM5...
HSD200 1x125 b40 A2/EPDM5...
1650020120
200
125
128
4052487122160
HSD200 1x133 b40 A2/EPDM5...
HSD200 1x133 b40 A2/EPDM5...
1650020130
200
133
136
4052487122221
HSD200 1x139 b40 A2/EPDM5...
HSD200 1x139 b40 A2/EPDM5...
1650020140
200
139
141
4052487122283
HSD200 1x159 b40 A2/EPDM5...
HSD200 1x159 b40 A2/EPDM5...
1650020150
200
159
163
4052487122344
HSD250 G 1x159 b40 A2/EPD...
HSD250 G 1x159 b40 A2/EPD...
1650025150
250
159
163
4052487122443
HSD250 G 1x168 b40 A2/EPD...
HSD250 G 1x168 b40 A2/EPD...
1650025160
250
168
171
4052487122504
HSD250 G 1x177 b40 A2/EPD...
HSD250 G 1x177 b40 A2/EPD...
1650025170
250
177
181
4052487122566
HSD250 G 1x200 b40 A2/EPD...
HSD250 G 1x200 b40 A2/EPD...
1650025200
250
200
201
4052487122627
HSD250 G 1x210 b40 A2/EPD...
HSD250 G 1x210 b40 A2/EPD...
1650025210
250
210
211
4052487122689
HSD300 G 1x200 b40 A2/EPD...
HSD300 G 1x200 b40 A2/EPD...
1650030200
300
198
202
4052487122788
HSD300 G 1x210 b40 A2/EPD...
HSD300 G 1x210 b40 A2/EPD...
1650030210
300
208
212
4052487122849
HSD300 G 1x219 b40 A2/EPD...
HSD300 G 1x219 b40 A2/EPD...
1650030220
300
217
221
4052487122900
HSD300 G 1x225 b40 A2/EPD...
HSD300 G 1x225 b40 A2/EPD...
1650030230
300
223
227
4052487122962
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청