피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Han-Brid® for industrial communications
HARTING
Industrial connectors Han®
Inserts
Powered by
CAD모델 선택
Han 3 Quintax-F-c
14.04.2022
Han 3 Quintax-M-c
14.04.2022
Han 3A SC Fe, with 4x metal ferule
05.05.2022
Han 4A-SC-F
14.04.2022
Han 4A-SC-M
14.04.2022
Han 4Brid-F-c + 2LWL-M-HCS-c (K)
14.04.2022
Han 4Brid-F-c + 2LWL-M-HCS-Halt.-c (K)
14.04.2022
Han 4Brid-F-c + 2LWL-M-POF-crimpless (K)
14.04.2022
Han 4Brid-F-c+2LWL-M-POF-crimp.-Halt (K)
14.04.2022
Han 4Brid-M-c + 2LWL-M-crimpless (K)
14.04.2022
Han 4Brid-M-c + 2LWL-M-HCS-c (K)
14.04.2022
Han 4Brid-M-c + 2LWL-M-HCS-Halt.-c (K)
14.04.2022
Han 4Brid-M-c + 2LWL-M-POF-Halt.-c (K)
14.04.2022
Han Brid-bu-c (G)
14.04.2022
Han Brid-bu-c + 2LWL-Sti-c (K)
14.04.2022
Han Brid-bu-c + Cu-Bus-bu-c (K)
14.04.2022
Han Brid-bu-c + Cu-Bus-Modul-bu-c (G)
14.04.2022
Han Brid-bu-c + Kontakthalt.(crimp) (K)
14.04.2022
Han Brid-bu-c + opt.Mod. 12 MBit/s (G)
14.04.2022
Han Brid-Bu-c Abschlußstecker KuM20
14.04.2022
Han Brid-Bu-c Abschlußstecker Met. M20
14.04.2022
Han Brid-bu-c Cu-Bus-Modul (G)
14.04.2022
Han Brid-bu-lp Cu-Bus-Modul(G) bestückt
14.04.2022
Han Brid-Firewire-F Wanddurchführung
14.04.2022
Han Brid-Firewire-M Patchkabel
14.04.2022
Han Brid-RJ45 C-F WDF m. Printklemme
14.04.2022
Han Brid-RJ45 C-F WDF
14.04.2022
Han Brid-RJ45 C-F WDF
14.04.2022
Han Brid-RJ45 C-M Hirose
14.04.2022
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial
14.04.2022
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial AWG26
14.04.2022
Han Brid-RJ45 C-M Stewart
14.04.2022
Han Brid-RJ45 Wanddurchführung gewinkelt
14.04.2022
Han Brid-RJ45 Wanddurchführung m.Schirm
14.04.2022
Han Brid-RJ45 Wanddurchführung m.Schirm
14.04.2022
Han Brid-RJ45-F-ISK
14.04.2022
Han Brid-RJ45-F-ISK mit Buchsenstecker
14.04.2022
Han Brid-RJ45-M-ISK mit RJ45 Stecker
14.04.2022
Han Brid-Sti-c (G)
14.04.2022
Han Brid-Sti-c + 2LWL-Sti-c (K)
14.04.2022
Han Brid-sti-c + Cu-Bus-Modul-sti-c (G)
14.04.2022
Han Brid-sti-c + Cu-Bus-sti-c (K)
14.04.2022
Han Brid-Sti-c + Kontakthalt.(crimp) (K)
14.04.2022
Han Brid-Sti-c + opt.Mod. 12 MBit/s (G)
14.04.2022
Han Brid-Sti-c Abschlußstecker KuM20
14.04.2022
Han Brid-Sti-c Abschlußstecker Met. M20
14.04.2022
Han Brid-sti-c Cu-Bus-Modul (G)
14.04.2022
Han Brid-sti-lp Cu-Bus-Modul(G) bestückt
14.04.2022
Han Brid-USB 3.0-F panel feed through
14.04.2022
Han Brid-USB-F Wanddurchführung
14.04.2022
Han Brid-USB-M Patchkabel
14.04.2022
Han Brid-Wandd.+ Cu-B Sti-c(G) WagoKlemm
14.04.2022
Han Brid-Wandd.+ Cu-B. Bu-c(G) WagoKlemm
14.04.2022
Han Brid-Wanddurchf.+ Cu-Bus Bu-c (G)
14.04.2022
Han Brid-Wanddurchf.+ Cu-Bus Sti-c (G)
14.04.2022
Han Coax ETCS female insert
14.04.2022
Han Coax ETCS male insert
14.04.2022
Han-Brid Quintax F snap-fit
14.04.2022
Han-Brid Quintax M snap-fit
14.04.2022
Han-Brid RJ45C-M-RJ industrial 10G
14.04.2022
Han-Brid RJ45C-M-RJ Industrial Cat. 6A
14.04.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.