SHG-2SO - Harmonic Drive® hollow shaft gear for direct motor mounting
Harmonic Drive
Harmonic Drive® Gears with output bearing
Powered by
CAD모델 선택
{harmonicdrive/getriebe_mit_abtriebslager/shg_2so_asmtab.prj},{NB=SHG-32-160-2SO-SP_C_10_WG1047888-MHC},{SIZE=32},{RATIO=160},{MHC=1},{HSC=C},{WGBD=50},{BL=0},{CRB=Yes},{UWG=0},{VERS=5},{PPATH=shg_2so/shg_2so_asmtpl.prj},{INFOPDF=The SHG-2SO Gears Series with output bearing, feature the highest torque capacity. Life and overload capability are optimal. The version 2SH is designed for direct motor mounting.},{IBS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
RATIO
Ratio
ⁿ/ₐ
OD
Outer diameter
[mm]
L
Length
[mm]
ACCUR
Transmission accuracy
[arcmin]
BL
Backlash
[arcmin]
TR
Limit for repeated peak torque
[Nm]
TA
Limit for average torque
[Nm]
NMAX
Max. input speed
[rpm]
MOS
max. Output Speed
[1/min]
WGT
Weight
[kg]
CRB
Integrated Output Bearing
ⁿ/ₐ
MK
Permissible dynamic tilting moment
[Nm]
FA
Permissible axial load
[N]
FR
Permissible radial load
[N]
LWG
Lower tolerance limit Wave Generator Position
[mm]
UWG
Upper tolerance limit Wave Generator Position
[mm]
SHG-14-50-2SO-SP_KS_10_WG...
14
50
70
28.5
1.5
0
23
9.0
8500
170
0.410
Yes
74
1239
830
-0.4
0
SHG-14-80-2SO-SP_KS_10_WG...
14
80
70
28.5
1.5
0
30
14.0
8500
106
0.410
Yes
74
1239
830
-0.4
0
SHG-14-100-2SO-SP_KS_10_W...
14
100
70
28.5
1.5
0
36
14.0
8500
85
0.410
Yes
74
1239
830
-0.4
0
SHG-17-50-2SO-SP_C_5_WG10...
17
50
80
32.5
1.5
0
44
34.0
7300
146
0.570
Yes
124
2222
1489
-0.4
0
SHG-17-80-2SO-SP_C_5_WG10...
17
80
80
32.5
1.5
0
56
35.0
7300
91
0.570
Yes
124
2222
1489
-0.4
0
SHG-17-100-2SO-SP_C_5_WG1...
17
100
80
32.5
1.5
0
70
51.0
7300
73
0.570
Yes
124
2222
1489
-0.4
0
SHG-17-120-2SO-SP_C_5_WG1...
17
120
80
32.5
1.5
0
70
51.0
7300
60
0.570
Yes
124
2222
1489
-0.4
0
SHG-20-50-2SO-SP_C_6_WG10...
20
50
90
33.5
1.0
0
73
44.0
6500
130
0.810
Yes
187
3119
2090
-0.4
0
SHG-20-80-2SO-SP_C_6_WG10...
20
80
90
33.5
1.0
0
96
61.0
6500
81
0.810
Yes
187
3119
2090
-0.4
0
SHG-20-100-2SO-SP_C_6_WG1...
20
100
90
33.5
1.0
0
107
64.0
6500
65
0.810
Yes
187
3119
2090
-0.4
0
SHG-20-120-2SO-SP_C_6_WG1...
20
120
90
33.5
1.0
0
113
64.0
6500
54
0.810
Yes
187
3119
2090
-0.4
0
SHG-20-160-2SO-SP_C_6_WG1...
20
160
90
33.5
1.0
0
120
64.0
6500
40
0.810
Yes
187
3119
2090
-0.4
0
SHG-25-50-2SO-SP_C_8_WG10...
25
50
110
37.0
1.0
0
127
72.0
5600
112
1.310
Yes
258
4657
3120
-0.5
0
SHG-25-80-2SO-SP_C_8_WG10...
25
80
110
37.0
1.0
0
178
113.0
5600
70
1.310
Yes
258
4657
3120
-0.5
0
SHG-25-100-2SO-SP_C_8_WG1...
25
100
110
37.0
1.0
0
204
140.0
5600
56
1.310
Yes
258
4657
3120
-0.5
0
SHG-25-120-2SO-SP_C_8_WG1...
25
120
110
37.0
1.0
0
217
140.0
5600
46
1.310
Yes
258
4657
3120
-0.5
0
SHG-25-160-2SO-SP_C_8_WG1...
25
160
110
37.0
1.0
0
229
140.0
5600
35
1.310
Yes
258
4657
3120
-0.5
0
SHG-32-50-2SO-SP_C_10_WG1...
32
50
142
44.0
1.0
0
281
140.0
4800
96
2.940
Yes
580
8161
5468
-0.6
0
SHG-32-80-2SO-SP_C_10_WG1...
32
80
142
44.0
1.0
0
395
217.0
4800
60
2.940
Yes
580
8161
5468
-0.6
0
SHG-32-100-2SO-SP_C_10_WG...
32
100
142
44.0
1.0
0
433
281.0
4800
48
2.940
Yes
580
8161
5468
-0.6
0
SHG-32-120-2SO-SP_C_10_WG...
32
120
142
44.0
1.0
0
459
281.0
4800
40
2.940
Yes
580
8161
5468
-0.6
0
SHG-32-160-2SO-SP_C_10_WG...
32
160
142
44.0
1.0
0
484
281.0
4800
30
2.940
Yes
580
8161
5468
-0.6
0
SHG-40-50-2SO-SP_K_14_WG
40
50
170
53.0
1.0
0
523
255.0
4000
80
5.100
Yes
849
9250
6198
-0.6
0
SHG-40-80-2SO-SP_K_14_WG
40
80
170
53.0
1.0
0
675
369.0
4000
50
5.100
Yes
849
9250
6198
-0.6
0
SHG-40-100-2SO-SP_K_14_WG
40
100
170
53.0
1.0
0
738
484.0
4000
40
5.100
Yes
849
9250
6198
-0.6
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청