SHG-2A - Harmonic Drive® Gear Component Set with optional hollow shaft
Harmonic Drive
Harmonic Drive® Gear Component Sets
Powered by
CAD모델 선택
{harmonicdrive/getriebe_einbausaetze/shg_2a_asmtab.prj},{NB=SHG-32-160-2A-SP_C_10_WG1047888-MHC},{SIZE=32},{RATIO=160},{MHC=1},{HSC=C},{WGBD=50},{BL=0},{CRB=No},{VERS=5},{PDF=Download},{LINK=Webpage},{UWG=0},{PPATH=shg_2a_parts/shg_2a_asmtpl.prj},{INFOPDF=The SHG-2A series Gear Component Sets are characterised by maximum torque capacity, service life and overload capacity and are available with a large hollow shaft as an option.},{IBS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
RATIO
Ratio
ⁿ/ₐ
OD
Outer diameter
[mm]
L
Length
[mm]
ACCUR
Transmission accuracy
[arcmin]
BL
Backlash
[arcmin]
TR
Limit for repeated peak torque
[Nm]
TA
Limit for average torque
[Nm]
NMAX
Max. input speed
[1/min]
MOS
max. Output Speed
[1/min]
WGT
Weight
[kg]
CRB
Integrated Output Bearing
ⁿ/ₐ
LWG
Lower tolerance limit Wave Generator Position
[mm]
UWG
Upper tolerance limit Wave Generator Position
[mm]
SHG-14-50-2A-SP_KS_10_WG1...
14
50
50
28.5
1.5
0
23
9.0
8500
170
0.110
No
-0.4
0
SHG-14-80-2A-SP_KS_10_WG1...
14
80
50
28.5
1.5
0
30
14.0
8500
106
0.110
No
-0.4
0
SHG-14-100-2A-SP_KS_10_WG...
14
100
50
28.5
1.5
0
36
14.0
8500
85
0.110
No
-0.4
0
SHG-17-50-2A-SP_C_5_WG104...
17
50
60
32.5
1.5
0
44
34.0
7300
146
0.180
No
-0.4
0
SHG-17-80-2A-SP_C_5_WG104...
17
80
60
32.5
1.5
0
56
35.0
7300
91
0.180
No
-0.4
0
SHG-17-100-2A-SP_C_5_WG10...
17
100
60
32.5
1.5
0
70
51.0
7300
73
0.180
No
-0.4
0
SHG-17-120-2A-SP_C_5_WG10...
17
120
60
32.5
1.5
0
70
51.0
7300
60
0.180
No
-0.4
0
SHG-20-50-2A-SP_C_6_WG104...
20
50
70
33.5
1.0
0
73
44.0
6500
130
0.310
No
-0.4
0
SHG-20-80-2A-SP_C_6_WG104...
20
80
70
33.5
1.0
0
96
61.0
6500
81
0.310
No
-0.4
0
SHG-20-100-2A-SP_C_6_WG10...
20
100
70
33.5
1.0
0
107
64.0
6500
65
0.310
No
-0.4
0
SHG-20-120-2A-SP_C_6_WG10...
20
120
70
33.5
1.0
0
113
64.0
6500
54
0.310
No
-0.4
0
SHG-20-160-2A-SP_C_6_WG10...
20
160
70
33.5
1.0
0
120
64.0
6500
40
0.310
No
-0.4
0
SHG-25-50-2A-SP_C_8_WG105...
25
50
85
37.0
1.0
0
127
72.0
5600
112
0.480
No
-0.5
0
SHG-25-80-2A-SP_C_8_WG105...
25
80
85
37.0
1.0
0
178
113.0
5600
70
0.480
No
-0.5
0
SHG-25-100-2A-SP_C_8_WG10...
25
100
85
37.0
1.0
0
204
140.0
5600
56
0.480
No
-0.5
0
SHG-25-120-2A-SP_C_8_WG10...
25
120
85
37.0
1.0
0
217
140.0
5600
46
0.480
No
-0.5
0
SHG-25-160-2A-SP_C_8_WG10...
25
160
85
37.0
1.0
0
229
140.0
5600
35
0.480
No
-0.5
0
SHG-32-50-2A-SP_C_10_WG10...
32
50
110
44.0
1.0
0
281
140.0
4800
96
0.970
No
-0.6
0
SHG-32-80-2A-SP_C_10_WG10...
32
80
110
44.0
1.0
0
395
217.0
4800
60
0.970
No
-0.6
0
SHG-32-100-2A-SP_C_10_WG1...
32
100
110
44.0
1.0
0
433
281.0
4800
48
0.970
No
-0.6
0
SHG-32-120-2A-SP_C_10_WG1...
32
120
110
44.0
1.0
0
459
281.0
4800
40
0.970
No
-0.6
0
SHG-32-160-2A-SP_C_10_WG1...
32
160
110
44.0
1.0
0
484
281.0
4800
30
0.970
No
-0.6
0
SHG-40-50-2A-SP_K_14_WG
40
50
135
53.0
1.0
0
523
255.0
4000
80
1.870
No
-0.6
0
SHG-40-80-2A-SP_K_14_WG
40
80
135
53.0
1.0
0
675
369.0
4000
50
1.870
No
-0.6
0
SHG-40-100-2A-SP_K_14_WG
40
100
135
53.0
1.0
0
738
484.0
4000
40
1.870
No
-0.6
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청