카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HBLB - Button Handle Ball Lock Pins
Harcourt
Alignment Pins
Ball Lock Pins
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/alignment_pins/ball_lock_pins/hblb_asmtab.prj},{NB=HBLB-3-0.50},{MAT=},{HDL=Button Handle},{OO=},{LON=24},{HLP=},{A=0.18750000},{AA=.1885-.1870},{GRIP=0.50},{AMAX=0.1885},{AMIN=0.1870},{B=0.219},{C=0.245},{D1=0.22},{E1=1.26},{F1=0.78},{G1=0.47},{H1=1.75},{J1=1.50},{K1=0.22},{L1=1.26},{M1=0.89},{N1=0.82},{P1=0.47},{R1=0.57},{S1=1.13},{TS=200},{RHDMAX=0.1940},{RHDMIN=0.1900},{RS=0.625},{RSH=0.093},{RD=0.020},{RHD=0.063},{PPATH=hbl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ON
Ordering Number
ⁿ/ₐ
HDL
Handle
ⁿ/ₐ
A
A Dia. - Nom.
[인치]
AA
A Dia. - Act.
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
N Dia.
[인치]
P
P Dia.
[인치]
DS
Double Shear - Min.
[lbs]
TS
Tensile Strength - Min.
[lbs]
RHDMAX
Recommended Hole Diameter - Max.
[인치]
RHDMIN
Recommended Hole Diameter - Min.
[인치]
HBLB-3-0.50
HBLB-3-0.50
Button Handle
3/16
.1885-.1870
0.219
0.245
0.22
1.26
0.89
0.82
0.47
2100
200
0.1940
0.1900
HBLB-4-0.50
HBLB-4-0.50
Button Handle
1/4
.2485-.2470
0.290
0.275
0.22
1.26
0.89
0.82
0.47
4000
230
0.2540
0.2500
HBLB-5-0.50
HBLB-5-0.50
Button Handle
5/16
.3110-.3095
0.375
0.315
0.22
1.26
0.89
0.82
0.47
6000
510
0.3165
0.3125
HBLB-6-0.50
HBLB-6-0.50
Button Handle
3/8
.3735-.3720
0.438
0.350
0.27
1.47
1.02
1.00
0.59
9200
575
0.3790
0.3750
HBLB-8-0.50
HBLB-8-0.50
Button Handle
1/2
.4985-.4970
0.592
0.445
0.39
1.61
1.08
1.31
0.75
16000
1160
0.5050
0.5000
HBLB-10-0.50
HBLB-10-0.50
Button Handle
5/8
.6235-.6220
0.750
0.565
0.50
1.81
1.25
1.56
0.93
25200
2070
0.6300
0.6250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청