카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
606 - Single Acting Piston Seals
Hallite
Single Acting Piston Seals
606
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/single_act_piston_seals/606/in/606i.prj},{NB=HALLITE 4444500},{CNSORDERNO=4444500},{D1=3.500},{TOL1=+0.003 / +0.000},{DD1=3.125},{TOL2=+0.004 / -0.004},{SL=0.375},{L1=0.413},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL1
Tolerance H9
[인치]
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL2
Tolerance js11
[인치]
SL
Groove Section SL
[인치]
L1
Length L1
[인치]
HALLITE 4707100
4707100
0.750
+0.002 / +0.000
0.375
+0.002 / -0.002
0.313
0.344
HALLITE 4565600
4565600
1.125
+0.003 / +0.000
0.750
+0.003 / -0.003
0.313
0.344
HALLITE 4800300
4800300
1.250
+0.003 / +0.000
0.875
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4426700
4426700
1.500
+0.003 / +0.000
1.125
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4426800
4426800
1.500
+0.003 / +0.000
1.250
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4769800
4769800
1.750
+0.003 / +0.000
1.500
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4364200
4364200
2.000
+0.003 / +0.000
1.375
+0.003 / -0.003
0.500
0.550
HALLITE 4376000
4376000
2.000
+0.003 / +0.000
1.500
+0.003 / -0.003
0.375
0.413
HALLITE 4426900
4426900
2.000
+0.003 / +0.000
1.625
+0.003 / -0.003
0.187
0.207
HALLITE 4444300
4444300
2.000
+0.003 / +0.000
1.625
+0.003 / -0.003
0.312
0.344
HALLITE 4364400
4364400
2.000
+0.003 / +0.000
1.625
+0.003 / -0.003
0.375
0.413
HALLITE 4476500
4476500
2.250
+0.003 / +0.000
1.750
+0.003 / -0.003
0.375
0.413
HALLITE 4479600
4479600
2.250
+0.003 / +0.000
1.875
+0.003 / -0.003
0.375
0.413
HALLITE 4364500
4364500
2.500
+0.003 / +0.000
1.625
+0.003 / -0.003
0.500
0.550
HALLITE 4376100
4376100
2.500
+0.003 / +0.000
1.875
+0.003 / -0.003
0.500
0.550
HALLITE 4516500
4516500
2.500
+0.003 / +0.000
2.000
+0.004 / -0.004
0.250
0.275
HALLITE 4391900
4391900
2.500
+0.003 / +0.000
2.000
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 4427000
4427000
2.500
+0.003 / +0.000
2.125
+0.004 / -0.004
0.250
0.275
HALLITE 4444400
4444400
2.500
+0.003 / +0.000
2.125
+0.004 / -0.004
0.312
0.344
HALLITE 4451300
4451300
2.500
+0.003 / +0.000
2.125
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 4375000
4375000
3.000
+0.003 / +0.000
2.250
+0.004 / -0.004
0.455
0.500
HALLITE 4364600
4364600
3.000
+0.003 / +0.000
2.375
+0.004 / -0.004
0.500
0.550
HALLITE 4516600
4516600
3.000
+0.003 / +0.000
2.500
+0.004 / -0.004
0.250
0.275
HALLITE 4364700
4364700
3.000
+0.003 / +0.000
2.500
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 4792800
4792800
3.000
+0.003 / +0.000
2.625
+0.004 / -0.004
0.187
0.207
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
605
Hallite
05.03.2024
601
Hallite
05.03.2024
520 - Wipers
Hallite
05.03.2024
714
Hallite
05.03.2024
506 - Bearings
Hallite
05.03.2024
533 - Bearings
Hallite
05.03.2024
601
Hallite
05.03.2024
521 - Wipers
Hallite
05.03.2024
NA 400 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
862 - Wipers
Hallite
05.03.2024
P 8 - Merkel® Double wiper
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
P 9 - Merkel® Double wiper
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
658
Hallite
05.03.2024
605
Hallite
05.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청