카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
714
Hallite
Double Acting Piston Seals
714
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/714/in/714i.prj},{NB=HALLITE 7262210},{CNSORDERNO=7262210},{D1=4.50},{TOL1=+0.003 / 0.000},{DD1=3.908},{TOL2=0.000 / -0.003},{L1=0.312},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL1
Tolerance H9
[mm]
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL2
Tolerance h9
[mm]
L1
Length L1
[인치]
HALLITE 7267610
7267610
1.75
+0.002 / 0.000
1.212
0.000 / -0.002
0.282
HALLITE 7268210
7268210
2.00
+0.003 / 0.000
1.462
0.000 / -0.002
0.282
HALLITE 7267710
7267710
2.25
+0.003 / 0.000
1.712
0.000 / -0.002
0.282
HALLITE 7261710
7261710
2.50
+0.003 / 0.000
1.908
0.000 / -0.002
0.312
HALLITE 7260810
7260810
2.50
+0.003 / 0.000
1.962
0.000 / -0.002
0.282
HALLITE 7267810
7267810
2.75
+0.003 / 0.000
2.212
0.000 / -0.003
0.282
HALLITE 7261810
7261810
3.00
+0.003 / 0.000
2.408
0.000 / -0.003
0.312
HALLITE 7260910
7260910
3.00
+0.003 / 0.000
2.442
0.000 / -0.003
0.282
HALLITE 7261910
7261910
3.50
+0.003 / 0.000
2.908
0.000 / -0.003
0.312
HALLITE 7261110
7261110
3.50
+0.003 / 0.000
2.942
0.000 / -0.003
0.282
HALLITE 7262110
7262110
4.00
+0.003 / 0.000
3.408
0.000 / -0.003
0.312
HALLITE 7261210
7261210
4.00
+0.003 / 0.000
3.442
0.000 / -0.003
0.282
HALLITE 7262210
7262210
4.50
+0.003 / 0.000
3.908
0.000 / -0.003
0.312
HALLITE 7261310
7261310
4.50
+0.003 / 0.000
3.942
0.000 / -0.003
0.282
HALLITE 7267910
7267910
4.75
+0.004 / 0.000
4.192
0.000 / -0.003
0.282
HALLITE 7262310
7262310
5.00
+0.004 / 0.000
4.442
0.000 / -0.003
0.375
HALLITE 7268310
7268310
5.00
+0.004 / 0.000
4.442
0.000 / -0.003
0.282
HALLITE 7268410
7268410
5.25
+0.004 / 0.000
4.490
0.000 / -0.003
0.375
HALLITE 7261410
7261410
5.50
+0.004 / 0.000
4.740
0.000 / -0.004
0.375
HALLITE 7261610
7261610
6.00
+0.004 / 0.000
5.240
0.000 / -0.004
0.375
HALLITE 7262410
7262410
6.50
+0.004 / 0.000
5.740
0.000 / -0.004
0.375
HALLITE 7262610
7262610
7.00
+0.004 / 0.000
6.240
0.000 / -0.004
0.375
HALLITE 7262710
7262710
7.50
+0.004 / 0.000
6.740
0.000 / -0.004
0.375
HALLITE 7262810
7262810
8.00
+0.004 / 0.000
7.240
0.000 / -0.004
0.375
HALLITE 7268010
7268010
9.00
+0.004 / 0.000
8.240
0.000 / -0.004
0.375
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청