카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1148 - V-Blocks
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
T-Slot Systems
T-slot System V70
EH 11480 V-Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/nutsysteme/nutsystem_v70/eh_11480_11483_prismen/eh_11480_11483.prj},{NB=1148.100 Prisma},{BESTNR=1148.100},{BESTNR1=EH_11481},{B1=14},{D=62},{W=120},{B2=68},{D2=13},{D3=M 6},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{L1=100},{L2=148.0},{L3=35},{H1=16},{H2=4},{DMIN=18},{DMAX=126},{G=690},{SYSTEM=V70},{BN=8.000},{HN=71.000},{D1=6.500},{A1=37.000},{DN=6.000},{A2=37.000},{HX=81.204},{HY=1.155}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
D
[mm]
W
angle
[°]
B2
[mm]
D2
[mm]
D3
thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
DMIN
[mm]
DMAX
[mm]
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
1148.000 V-Block
1148.000
14
32
120
38
13
M 6
87
111.5
35
16
4
18
66
330
V70
1148.100 V-Block
1148.100
14
62
120
68
13
M 6
100
148.0
35
16
4
18
126
690
V70
1148.200 V-Block
1148.200
14
32
90
38
13
M 6
90
111.5
35
16
4
14
44
325
V70
1148.300 V-Block
1148.300
14
62
90
68
13
M 6
104
148.0
35
16
4
14
83
695
V70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청