카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1990. - Einzugselemente, modular, pneumatisch,verstarkt
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Zero-Point Clamping Systems
EH 1990. Connecting Elements, modular, pneumatically operated, reinforced
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/nullpunktspannsysteme/eh_1990_einzugselemente_pneumatisch_verstarkt/eh_1990102_asmtbl.prj},{NB=1990.104 Einzugselement},{BESTNR=1990.104},{BESTNR1=EH_1990.104},{H=10000},{Z=<0.01},{E=6},{G=3750},{D1=118.000},{D2=34.400},{D3=10.000},{D4=4.600},{D5=20.000},{D6=13.500},{D7=0.000},{D8=10.500},{H1=69.500},{H2=40.000},{H3=14.000},{H4=12.000},{H5=32.000},{L1=169.000},{L2=0.000},{L3=0.000},{L4=55.000},{SW=0.000},{B1=40.000},{FA=2.000},{HA=1.000},{HZ=5.500},{DZ=35.700},{AN=52.000},{D9=108.000},{FZ=9.500},{RZ=5.000},{SN=94.000},{H6=54.000},{HS=0.000},{VM=4.000},{DB=4.000},{MN=0.000},{BN=0.000},{TN=0.000},{MB=0.000},{MG=0.000},{PPATH=eh_1990102_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
H
holding force
[N]
Z
centering accuracy
[mm]
E
release pressure
[bar]
G
weight
[g]
1990.104 Connecting Eleme...
1990.104
10000
<0.01
6
3750
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청