카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23060. - Plain Washers, DIN 6340 heat-treated
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Standard Parts
EH 23060. Plain Washers, DIN 6340 heat-treated
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/normalien/eh_2306_scheiben_verguetet_din_6340/eh2306.prj},{NB=EH 23060.0010 Scheibe (Vorrichtungssysteme)},{BESTNR=EH 23060.0010},{BESTNR1=EH2306.010},{D1=10.5},{D2=28},{S=4},{SMT=M10},{G=16},{SYSTEM=V70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
SMT
for screws
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
EH 23060.0008 Disk Spacer
EH 23060.0008
8.4
23
4
M8
11
V40
EH 23060.0010 Disk Spacer
EH 23060.0010
10.5
28
4
M10
16
V70
EH 23060.0012 Disk Spacer
EH 23060.0012
13.0
35
5
M12
30
V70/L12
EH 23060.0016 Disk Spacer
EH 23060.0016
17.0
45
6
M16
60
V70/L16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청