카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1586. - Stops
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Multiple Clamping Systems
EH 1586. Stops with mounting thread
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/mehrfachspannsysteme/eh_1586_4_6/eh_1586_1_asmtab.prj},{NB=1586.080Anschläge},{BESTNR=1586.080},{AUS=Anschraubgewinde, beidseitig},{D1=5},{L1=40},{L2=20},{L3=2},{B1=44},{B2=28},{B3=18},{B4=18},{H1=21.4},{H2=11},{H3=11.0},{G=400},{PPATH=eh_1586_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
G
weight
[g]
1586.080 Stop
1586.080
mounting thread on both s...
5
40
20
2
44
28
18
18
21.4
11
11.0
400
1586.081 Stop
1586.081
ribbed and mounting threa...
5
42
20
2
44
28
24
18
21.4
11
13.4
400
1586.082 Stop
1586.082
plain and mounting thread
5
40
20
2
44
28
0
18
21.4
11
0.0
400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AMF 6500E - Universal step blocks
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6491 - Slot stop
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.12.2023
03200 - Parallel blocks pair DIN 6346
norelem
30.05.2024
EH 1585. - Combination Clamping Bars
Halder
04.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청