카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1649 - Positioning Clamping Bars
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Hole and Dowel Systems
Hole and Dowel System L16
EH 1649 Positioning Clamping Bars
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/lochsysteme/lochsystem_l16/eh_16492_positionierleisten/eh_16492.prj},{NB=1649.200 Positionierleiste},{BESTNR=1649.200},{BESTNR1=EH_16492},{L1=90},{B1=60},{H=45},{B2=40},{H1=35},{H2=25},{D1=16},{D2=M 16},{NDM=16.000},{KDM=13.835},{Y=16},{YA=17.500},{YB=26.000},{YC=17.500},{G=1440},{SYSTEM=L16},{L1X=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
1649.200 Positioning Clam...
1649.200
90
60
45
40
35
25
16
M 16
16
1440
L16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청