카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1610 - Consoles
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Hole and Dowel Systems
Hole and Dowel System L16
EH 1610 Consoles
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/lochsysteme/lochsystem_l16/eh_16102_konsolen/eh_16102.prj},{NB=1610.200 Konsole},{BESTNR=1610.200},{BESTNR1=EH_16102},{B=98},{D1=16},{D2=M 16},{NDM=16.000},{KDM=13.835},{L1=60},{L1Y=60},{G=17500},{SYSTEM=L 16},{L=250},{L1X=24},{H=200},{L2=186},{L3=136},{H1=15},{H2=40},{X1=40},{X2=15.000},{A1=55},{A2=124},{A3=74},{R1=4},{R2=10},{LA=50},{E1=38.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
1610.200 Console
1610.200
98
16
M 16
60
17500
L 16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청