카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1606 - Clamping Angles
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Hole and Dowel Systems
Hole and Dowel System L16
EH 1606 Clamping Angles
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/lochsysteme/lochsystem_l16/eh_16066_16068_aufspannwinkel/eh_16066_16068.prj},{NB=1606.600 Aufspannwinkel},{BESTNR=1606.600},{BESTNR1=EH_16066},{L1=630},{L2=-},{L2X=0.000},{H1=630},{H=725},{H2=135},{D1=16},{D2=M 16},{NDM=16.000},{KDM=13.835},{A=200},{B2=200},{L3=-},{L3X=0.000},{L4=200},{S=130},{Y=16},{N=6},{AL=12x12},{G=376000},{SYSTEM=L16},{H1Y=60.000},{H2Y=93.000},{LX=25.000},{RH=12.000},{RV=6.000},{R=10.000},{F=76.000},{LA=50.000},{BF=132.000},{L2Y=640.000},{YA=17.500},{YB=26.000},{YC=17.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
AL
number of hole rows
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
1606.600 Clamping Angle
1606.600
630
630
725
135
16
M 16
200
200
-
200
130
16
6
12x12
376000
L16
1606.800 Clamping Angle
1606.800
800
800
910
135
16
M 16
300
300
100
300
150
16
8
16x16
745000
L16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청